保险丝端子

设备防护

设备防护

同一端子提供保险丝功能和电位分配功能。

返回至 保护设备

类别

搜索范围 保险丝端子

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的保险丝端子适用于各种保险丝设计和额定电流。支持各种连接方式:螺钉式、直插式、回拉式弹簧或快速连接。

优势

  • 连续性桥接井便于进行电位分配
  • 两侧均有测试孔,便于测试保险丝
  • 采用LED状态指示器,快速识别任何电流方向的保险丝故障

保险丝

保险丝端子  

保险丝端子

保险丝的拆装和更换十分方便——菲尼克斯电器提供适用于各种应用的保险丝座:

  • 悬臂式保险丝端子
  • 螺帽式保险丝端子
  • 用于安装插片式保险丝的保险丝端子

下列保险丝端子可以安装在DIN导轨上:

  • 5 x 20、5 x 25、5 x 30、和6.3 x 32 G型保险丝
  • 10.3 x 38小型保险丝
  • C型+F插片式保险丝

专为1500 V以内的光伏设备提供10.3 x 38和10.3 x 85保险丝座和保险丝。

保险丝插头

保险丝插头  

保险丝插头

菲尼克斯电气设计的保险丝插头可用于分断基座端子。此类端子可以轻松地安装所需类型保险丝,从而确保高度灵活性。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100