电子工具

操作更精确,更方便

操作更精确,更方便

菲尼克斯电气的电子工具是能够精确执行各种精细操作的专业工具。

返回至 手动工具

类别

搜索范围 电子工具

显示该分类下的所有产品

使用菲尼克斯电气的MICROFOX系列钳类工具,可以执行精细的组装工作、安装PCB以及准确的弯曲和切割操作。钳子内置双叶弹簧和防滑手柄,确保操作精确到位。

优势

  • 采用防静电设计,更好保护电子元件
  • 高精度工艺,操作精确性高
  • 采用优质元件和原材料,经久耐用
  • 产品种类齐全,一站式供货

防静电

防静电电子钳  

防静电电子钳

防静电电子钳的手柄采用特殊的导电塑料制成,能够缓慢释放产生的静电能量,保护高度敏感的电子元件不受静电(ESD)干扰。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100