激光标识系统

激光标识系统

灵活,快速,轻松

同类台式激光打印机产品中,速度较快。

返回至 打印和标识系统

类别

搜索范围 激光标识系统

显示该分类下的所有产品

TOPMARK neo树立了直接激光打印的新标准。该打印系统可在极短时间内打印出满足严苛要求的标识。TOPMARK NEO激光打印机标识种类齐全,可使用650多种标识材料打印端子、线缆和设备标识。该激光打印机支持各种智能功能,操作直观简便,无需全面的专业知识。

优势

  • 内置软件并支持直接导入标识文件和图像数据,操作简单
  • 自动材料识别和预设激光参数功能,避免故障
  • 前进前出的可拆卸模板,打印更高效
  • 标识材料种类齐全,适于各种应用
  • 菲尼克斯电气的打印系统均采用标准化软件并配备符合人体工学的显示屏,菜单导航更便利

满足更高要求的创新型技术

激光打印机和材料  

通过TOPMARK NEO直接激光打印

PROJECT complete规划和标识软件中独特的材料处理和集成功能使TOPMARK NEO成为超快速的桌面激光打印机,每分钟可打印250多个标识。 

  • 基于脉冲掺镱光纤激光技术
  • 可打印铝合金、钢、塑料和薄膜等各种材料
  • 直接激光打印:无墨水、色带以及墨粉
  • 通过雕刻、退火或碳化,创建永久性标识
  • 高打印质量:可打印条形码,分辨率500 dpi

适于各种应用场合的材料

适于TOPMARK NEO的标识材料  

适于TOPMARK NEO的标识材料

TOPMARK NEO支持不锈钢、铝、ABS、聚丙烯酸和聚碳酸酯等650多种标识材料。

可通过两种方法打印不锈钢材料,一种为激光雕刻,涉及材料去除。另一种为退火打印,这种方法改变材料的颜色,而材料表面保持水平。碳化后的材料颜色加深。碳化过程可用于浅色塑料。

  • 适合UCT产品系列的所有材料
  • 材料自动处理:TOPMARK NEO可检测到自动送料的板卡
  • 免去耗时的参数设置过程,打印速度更快,更高效

 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/corporate/press/entry_page/entry_page