DCS显示器支架壳体

适用于固定式和移动式显示器的DCS显示器支架壳体

保护现场显示器

DCS电子模块壳体可靠保护固定式和移动式显示器免受恶劣环境的影响。

返回至 现场壳体

类别

搜索范围 DCS显示器支架壳体

显示该分类下的所有产品

DCS系列显示器支架壳体可安装各种尺寸的TFT显示器,为移动式和固定式显示器提供可靠的防尘、防溅水和防机械应力保护。 可选的薄膜键盘和显示器用于人机接口(HMI)的数据输入和显示,满足不同的应用需求。

优势

  • 标准型壳体支持多种设备接口
  • 多种配套安装件,轻松集成显示器
  • 提供配套薄膜键盘及定制型号
  • 内置电池,操作方便
  • 可按需定制

应用广泛

应用广泛  

应用广泛

IP54防护等级的DCS系列壳体适用温度范围在-20°C至+50°C,通过各种配套安装件,可为各种显示器提供可靠保护。

  • 材料:具备抗冲击性能的ABS塑料
  • 颜色:浅灰(RAL 7035)

 

个性化操作方式

个性化操作方式  

个性化操作方式

提供多种窗口尺寸,可满足不同操作方式的特殊要求。

  • 适用于5.7到15英寸的显示器
  • 左侧或右侧集成薄膜键盘
  • 提供定制型号

 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电子模块壳体