初级开关DC/DC转换器, QUINT POWER, DIN导轨安装, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 10 A
DC/DC变换器
DC/DC变换器提供直流稳压。DC/DC变换器可预防应用系统中的故障。电压变换器可升高电压,即使长距离传输也可为负载提供稳定的直流电压。DC/DC变换器可用于改变电压等级或通过电流隔离建立独立供电系统。
请在新系统中使用以下产品项目:1066703、1066716、1066718、1066714。
用于DIN导轨安装的MINI DC/DC转换器,初级开关模式,输入:12 V DC - 24 V DC,输出:24 V DC/1 A
初级开关DC/DC转换器, QUINT POWER, DIN导轨安装, 输入: 12 V DC - 24 V DC, 输出: 12 V DC / 2.5 A
初级开关DC/DC转换器, QUINT POWER, DIN导轨安装, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 10 A
初级开关DC/DC转换器, QUINT POWER, DIN导轨安装, 输入: 12 V DC - 24 V DC, 输出: 24 V DC / 1.3 A
初级开关DC/DC转换器, QUINT POWER, DIN导轨安装, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 5 A
请在新系统中使用以下产品项目:1066704。
用于DIN导轨安装的MINI DC/DC转换器,初级开关模式,输入:12 V DC ... 24 V DC,输出:5 V DC ... 15 V DC/2 A
初级开关DC/DC转换器, QUINT POWER, DIN导轨安装, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 20 A
初级开关DC/DC转换器, QUINT POWER, DIN导轨安装, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 20 A
初级开关DC/DC转换器, QUINT POWER, DIN导轨安装, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 5 A
优势
- 静态功率裕度可达125%,轻松扩展负载供电容量;连续5秒提供高达200%的动态功率裕度,可靠启动大功率负载
- 低功耗,低自热,能效高,使用寿命长
- 预诊断监控功能可在故障发生前发出临界工作状态预警
- 可选直插式连接或螺钉连接
- 获防爆和IECEx认证,适用于易爆环境
- QUINT DC/DC转换器是COMPLETE line系统的一部分
位于DIN导轨上的QUINT DC/DC转换器
QUINT DC/DC转换器 >100 W 采用选择性熔断 (SFB) 技术,功能强大
QUINT系列DC/DC转换器有效提高应用可用性。转换器支持SFB技术和预诊断监控功能,通过IECEx认证且使用寿命较长,可增强应用安全性及可靠性。 此外,该设备还率先实现了信号阈值和特性曲线的个性化设置。用户可自由选择连接技术。
QUINT DC/DC转换器电压等级 >100 W
电压等级:DC/DC转换器 >100 W
QUINT系列DC/DC转换器适用于电流高达20 A的大功率应用,支持宽压输入,可转换功率在480 W以内的所有常用电压等级。
QUINT DC/DC转换器可将12 V DC、24 V DC或48 V DC额定输入电压转换为12 V DC到56 V DC的输出电压。
除所列电压等级外,宽域输入型QUINT DC/DC转换器还支持42到96 V DC或67到154 V DC的输入电压范围。产品尤为适用于轨道交通或发电等领域应用。
QUINT DC/DC转换器 <100 W
QUINT DC/DC转换器 <100 W 功能强大,节省空间
QUINT DC/DC转换器亦包含功率高达100 W的型号。凭借其强大功能和紧凑型设计,此类转换器效率较高,还具备预诊断监控功能及静动态功率裕度。您可任选直插式或螺钉连接两种连接方式。
QUINT DC/DC转换器电压等级 <100 W
电压等级:DC/DC转换器 <100 W
QUINT系列设备节省空间,功能强大,功率低至30 W,并首次覆盖了60 W的功率。
QUINT DC/DC转换器可将12 V DC、24 V DC、48 V DC或110 V DC的额定输入电压转换为5 V DC到56 V DC的输出电压。
壳体深度仅89 mm,可安装在扁平型控制柜内,同时获得了DNV-GL认证,可用于海洋环境中。
带保护涂层的DC/DC转换器
带保护涂层的QUINT DC/DC转换器 适用于极端环境条件的增强版产品
增强版DC/DC转换器内置MOSFET退耦功能,可创建1+1和n+1冗余系统,从而确保负载均衡并提高系统可用性。它也满足功能安全 (SIL 2) 的要求。与QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/和冗余模块搭配使用,它可以满足SIL 3的要求。
通过ATEX和IECEx认证的带保护涂层设备符合IEC 60079-0、IEC 60079-7、IEC 60079-11和IEC 60079-15标准,可安装在防爆2区。
全新增强版电源支持-40°C到+70°C的宽温工作范围,适用于极端环境条件。 PCB保护涂层(CO意为涂层)可抵御灰尘、腐蚀性气体和100%湿度的侵蚀, 也可防止腐蚀引起的爬电电流和电化学迁移。
1,500 V DC TRIO DC/DC转换器
1,500 V DC TRIO DC/DC转换器 光伏系统的分布式供电
TRIO系列1,500 V DC/DC转换器可在现场直接为系统供电,甚至可在无中央电网的情况下可靠供电。该系列转换器尤为适用于光伏和驱动技术领域相关应用。
在光伏系统中,TRIO DC/DC转换器甚至可在无电网情况下启动中央逆变器。此外,转换器还可直接为汇流箱中的组串监测功能提供即时供电。
在驱动技术领域,该转换器将直接在设备中生成24 V电压,为系统控制器供电。
1,000 V DC UNO DC/DC转换器
1,000 V DC UNO DC/DC转换器 现有光伏系统的现代化改造
通过UNO POWER系列DC/DC转换器,光伏系统将直接向控制柜供电。该转换器可直连高达1,000 V DC的组串电压,汇流箱可由光伏面板直接供电。因而可节省额外的安装成本,提高系统效率。此外,通过UL 1741认证的DC/DC转换器还可简化整个系统的认证工作。在后续扩展阶段,信号线可由无线连接替代。
UNO DC/DC转换器的电压范围达1,000 V DC,尤为适于现有光伏系统的现代化改造或扩展。