不带工作插头的紧凑型插拔测试系统,其插拔测试基座具有回路自动短路功能

不带工作插头的模块化插拔测试系统,其插拔测试基座具有回路自动短路功能

实现方便安全的测试

FAME 3 SL可将测试系统进行模块化整合。

返回至 插拔式测试系统

类别

搜索范围 不带工作插头的紧凑型插拔测试系统,其插拔测试基座具有回路自动短路功能

显示该分类下的所有产品

FAME 3 SL将复杂的开关柜内操作针对电流和电压互感器回路以及跳闸信号回路进行模块化组合,节省柜内空间,同时实现简单高效的功能测试。该系统采用常闭设计,无需工作插头。 插拔测试基座中的插拔式桥接件能实现回路自动短路功能。

优势

  • 对开关操作进行功能分组,方便省时
  • 回路自动短路功能和防触电设计,确保安全性
  • 紧凑的测试模块和插头设计,实现节省空间的壁式安装
  • 测试插头可锁定并带防插错编码,测试更可靠
  • 彩色标识,便捷区分功能
  • O形和U形电缆端头螺钉连接
  • 采用标准化CLIPLINE complete系统附件的插拔测试插座,其短路桥接件可组态

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100