传统安全耦合继电器

传统安全耦合继电器

确保过程行业的安全性

通过认证的继电器模块,带机械联锁触点,可轻松实现安全耦合。

返回至 安全耦合继电器

类别

搜索范围 传统安全耦合继电器

显示该分类下的所有产品

PSRclassic系列传统耦合继电器带机械联锁触点,实现安全关机。菲尼克斯电气提供适于过程行业急停应用的多种功能。

优势

  • 机械联锁触点确保符合EN 50205标准的安全性
  • 符合IEC 61508标准的安全诊断和验证测试
  • 专为过程行业的控制系统而设计,兼容性高
  • 可获取所有安全相关的特性数据,轻松实现安全验证

用于安全关闭的SIL安全耦合继电器

PSRclassic传统安全耦合继电器  

多种耦合继电器,适配相关过程控制系统

您需要将数字量输出信号耦合到I/O设备中,以实现电源适配和电气隔离吗?PSRclassic触点机械联锁式耦合继电器是您的理想选择。

EN 50205标准规定了触点机械联锁式继电器的运行方式。这种继电器可有效检测出触点熔接等故障,最大程度地确保安全。

PSRclassic继电器外壳宽度最小为17.5 mm,与市面上常用的外壳尺寸一致。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100