产品列表——测试插头

筛选

7条结果

测试插头 - FTP-3F/7 2U - 1029262

测试插头, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 20 A, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FTP-3F/8 - 1029263

测试插头, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 20 A, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FTP-3F/12 3U - 1029267

测试插头, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 20 A, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FTP-3F/14 - 1029269

测试插头, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 20 A, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FTP-3F/14 4U - 1029268

测试插头, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 20 A, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FTP-3F/18 4U - 1029273

测试插头, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 20 A, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FTP-3F/24 - 1029274

测试插头, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 20 A, 颜色: 灰色

价格:
7 结果
 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100