DIN导轨安装式二极管模块

二极管模块

二极管模块能可靠退耦并联的电源设备,确保高应用可用性。这意味着负载将不再受到短路影响。无论是任一电源的输出还是电源至二极管的供电线路——二极管模块均能通过简单退耦确保电源可靠供电。

QUINT DIODE二极管模块

适用于恶劣环境条件:QUINT DIODE

QUINT系列二极管模块坚固耐用,即使在易爆区和恶劣环境中仍可确保高系统可用性。使用该模块提供冗余或提高系统性能。

TRIO DIODE二极管模块

易于安装:TRIO DIODE

TRIO DIODE采用直插式连接技术,安装快速轻松。配合使用TRIO电源,二极管即可提高系统可用性。

置于DIN导轨上的UNO DIODE和STEP DIODE二极管模块

节省大量空间:STEP DIODE和UNO DIODE

STEP和UNO系列二极管模块用于退耦低功率负载。二极管结构紧凑,可实现直至负载端的持续冗余。STEP DIODE模块尤为适用于配电板。