产品列表——状态切换插头

筛选

5条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

测试插头 - FTP-2/1 SERVICE - 3069469

测试插头, 位数: 1, 厚度: 9 mm, 颜色: 红色

价格:

切断插头 - FIP-3/1 SERVICE - 3069921

切断插头, 位数: 1, 厚度: 13.6 mm, 颜色: 绿色

价格:

切断插头 - FIP-3/2 SERVICE - 3069920

切断插头, 位数: 2, 厚度: 16.3 mm, 颜色: 红色

价格:

切断插头 - FIP-3/3 SERVICE - 3069312

切断插头, 位数: 3, 厚度: 24.5 mm, 颜色: 红色

价格:

切断插头 - FIP-3/4 SERVICE - 3069313

切断插头, 位数: 4, 厚度: 32.6 mm, 颜色: 红色

价格:
5 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555