产品列表——数显表和现场设备

筛选

11条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_SIGNAL_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MEASUREMENT_RANGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

温度测量变送器 - MACX MCR-TS-I-OLP - 2908662

输出回路供电温度测量变送器,两个用于热电偶的通用输入端,电阻和电压传感器,HART通信,可自由配置,安装在区域2中,SIL 2/3

价格:

温度测量变送器 - MACX MCR-EX-TS-I-OLP - 2908660

输出回路供电的温度传感器可传送多达两个传感器信号:来自RTD和TC传感器以及来自电阻型传感器和电压编码器,通过HART通信或4 ... 20 mA,可配置。 SIL 2/3,本安,螺钉连接。

价格:

温度测量变送器 - MACX MCR-TS-I-OLP-SP - 2908664

输出回路供电温度测量变送器,两个用于热电偶的通用输入端,电阻和电压传感器,HART通信,可自由配置,安装在区域2中,SIL 2/3

价格:

温度测量变送器 - MACX MCR-EX-TS-I-OLP-SP - 2908661

输出回路供电的温度变送器可传送多达两个传感器信号:来自RTD和TC传感器以及来自电阻型传感器和电压传感器,通过HART通信或4 mA ... 20 mA,可配置。 SIL 2/3,本安,插拔式接口。

价格:

温度测量变送器 - MACX MCR-TS-I-OLP-C - 1012249

输出回路供电温度测量变送器,两个用于热电偶的通用输入端,电阻和电压传感器,HART通信,可自由配置,安装在区域2中,SIL 2/3。 螺钉连接,订货配置。

价格:

顶端安装的变送器 - FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT - 2908742

输出回路供电的前置变送器可传送多达两个传感器信号:来自RTD和TC传感器以及来自电阻型传感器和电压传感器且通过HART_通信或4 ... 20 mA,可配置。 SIL2/3

价格:

顶端安装的变送器 - FA MCR-EX-HT-TS-I-OLP-PT - 2908743

输出回路供电的前置变送器可传送多达两个传感器信号:来自RTD和TC传感器以及来自电阻型传感器和电压传感器,通过HART通信或4 ... 20 mA,可配置。 SIL 2/3,本安。

价格:

数显表 - FA MCR-FDS-I-I-OLP - 2908782

现场外壳中采用HART通信的输出回路供电过程指示器

价格:

数显表 - FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP - 2908801

Ex i输出回路供电过程指示器采用HARTR通信并安装在现场外壳中,可用于最高达1区的区域内。

价格:

数显表 - FA MCR-EX-DS-I-I-OLP - 2908800

采用HART通信的输出回路供电过程指示器,用于安装在控制柜中

价格:
11 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100