PLC logic基础模块,带用于Modbus/RTU通信的RS-485接口,配备16个I/O,可直插式连接至8个数字量或模拟量PLC-INTERFACE模块,可扩展至48个I/O,实时时钟,微型USB孔式连接器,可装配存储器模块和蓝牙适配器,直插式连接
可编程逻辑模块/控制继电器
在逻辑模块(或控制继电器)市场,PLC logic逻辑继电器系统是首款集逻辑、接口和现场连接层于一体的解决方案。借助单个紧凑系统即可实现I/O信号的切换和控制。可根据需要将逻辑模块与相应的继电器和模拟量模块结合起来。这种模块化结构适于多种应用。
PLC logic独立式模块,第2代,带16个I/O,可插拔式连接至8个数字量或模拟量PLC-INTERFACE模块,不可扩展,实时时钟,微型USB孔式,可容纳存储器模块和蓝牙适配器,直插式连接
PLC-INTERFACE适用于PLC logic的输入功能,采用插拔式接口,带有插拔式微型固态继电器,用于安装在DIN导轨上,1个常开触点,输入:24 V DC
PLC logic基础模块,第2代,带16个I/O,可插拔式连接至8个数字量或模拟量PLC-INTERFACE模块,可扩展至48个I/O,实时时钟,微型USB孔式,可容纳存储器模块和蓝牙适配器,直插式连接
适用于PLC logic逻辑模块(仅第2代)的模拟量输出模块,单通道,信号类型(4 mA ... 20 mA、0 mA ... 20 mA、0 V ... 10 V、2 V ... 10 V)可通过DIP开关配置,直插式连接
PLC logic扩展模块,带16个I/O,可插拔式连接至8个PLC-INTERFACE模块以扩展基础模块(基础模块上最多可以连接2个扩展模块),直插式连接
适用于PLC logic逻辑模块(仅第2代)的Pt 100/Pt 1000温度测量变送器,单通道,信号类型 (Pt 100、Pt 1000) 可通过DIP开关配置,直插式连接
RS-232数据电缆,用于PLC logic逻辑模块与BTP 2000设备系列触控面板之间的通信。电缆长度:2 m
适用于PLC logic逻辑模块(仅第2代)的模拟量输入模块,单通道,信号类型 (4 mA ... 20 mA、0 mA ... 20 mA、0 V ... 10 V、2 V ... 10 V) 可通过DIP开关配置,直插式连接
PLC logic套件包括:插拔式基础逻辑模块 (BM2) 和八个带插拔式接口的继电器模块(1个转换触点,250 V AC/DC,最大6 A)
逻辑模块:系统一览
逻辑模块:逻辑继电器系统组件
多种模块可供选择,轻松扩展系统。除基本模块外,菲尼克斯电气还提供适于复杂任务的扩展模块。每个逻辑模块配有八个可选的PLC-INTERFACE模块。一个基本模块和两个扩展模块即可采集和切换多达48个I/O信号。
1. 基本模块
PLC logic只需一个基本模块即可处理16个I/O信号,总宽仅为50 mm。
2. 扩展模块
无需借助工具,通过内置连接器即可连接基本模块和扩展模块。
3. 存储器模块
保存程序或将其轻松复制到其它设备。
4. 继电器和模拟量模块
模块化设计以及大量可选的继电器模块和模拟量模块,实现特定通道配置。
5. PLC logic App
通过iOS和Android应用程序便捷调整和监测参数。利用应用程序及相应的蓝牙适配器,可以无线形式快速访问过程数据。
使用控制器继电器的优势
- 插拔式开关元件,可用性高
- 根据应用要求灵活配置继电器模块和模拟量模块的输入/输出通道
- 采用直插式连接技术和传感器或执行器布线专用型号,布线更高效
- 软件界面直观清晰,轻松执行项目
- 使用蓝牙适配器和PLC logic App实现无线操作和监测
- 可编程逻辑继电器是COMPLETE line系统的一部分
新产品
高度紧凑且可联网的逻辑模块
快速Modbus/RTU连接
通过RS-485 Modbus/RTU联网,可轻松将智能PLC logic集成至上级控制器。针对过程数据以及PLC logic的运行通知和错误消息,实现快速可靠的分布式远程I/O访问。
主要特点
- 通过基于Web的管理 (WBM) 轻松完成网络配置
- 调度和偏置
- 广播功能
- 通过RS-485轻松实现Modbus/RTU联网
- 即使出现通信故障,仍可实现分布式控制功能
- 直插式连接技术
优势
- 插拔式开关元件和分布式控制功能,实现高可用性
- 定制化搭配继电器或模拟量模块的输入或输出通道,灵活性强
- 编程界面直观清晰,轻松执行项目
- 通过RS-485实现Modbus/RTU快速联网