实时监控系统的光学雷电传感器,该系统可以对雷击进行连续监测和评估。IP67防护等级。
适配器用于方便且正确地安装光学雷电传感器,可测量风力涡轮发电机转子叶片中的雷电浪涌电流。
实时监控系统的评估单元,该系统可以对雷击进行连续监测和评估。可以连接最多三个光学雷电传感器。
通用型壁式安装适配器,可方便且专业地将LM-S评估单元直接安装在墙面上/安装板上。
CHECKMASTER 2测试适配器,适用于FLT-SEC-H产品类别。
CHECKMASTER 2测试适配器,适用于FLT-CP、FLT-SEC、VAL-CP和VAL-SEC产品类别
CHECKMASTER 2测试适配器,适用于CLT产品系列。
CHECKMASTER 2测试适配器,适用于UFBK和UAK PLUGTRAB产品类别。
运输箱,可装4套TRABTECH CM 2-PA...测试适配器
CHECKMASTER 2测试设备用于测试菲尼克斯电气电涌保护器的功能是否正常。
优势
- 通过预防性检查了解电涌保护器当前的健康状态 (SOH)
- 自动调整测试算法和更新功能,紧跟最新发展趋势,确保品质和安全
- 通过ImpulseCheck使用数字功能和服务
- 电涌保护装置辅助系统是COMPLETE line系统的一部分
ImpulseCheck至多可监测一台电涌保护器上的四根导线
ImpulseCheck电涌保护器辅助系统
电涌保护器 (SPD) 在后台运行时需满足特殊要求。通常情况下,用户不会察觉到保护器正在保护装置免受电磁兼容事故影响, 也无法了解电涌保护器当前状态。
ImpulseCheck是率先实现用于电源类电涌保护器的智能辅助系统。系统通过云连接测量每个保护器的性能状态, 以便提供新型数字化服务。
用户可检测受监测电涌保护器以及系统的实际负载, 有效预测故障并及时安排维护。
ImpulseCheck监测设备或CHECKMASTER 2测试设备
ImpulseCheck可监测电源电缆中的带电导线。即使未安装电涌保护器,该设备也可测量脉冲,提供系统负载信息。ImpulseCheck辅助系统可监测I类和II类电涌保护器, 是自动计算电涌保护器健康状态的创新型解决方案。
此外,CHECKMASTER 2便携式测试设备适用于菲尼克斯电气旗下的大部分可插拔电涌保护器。通过CHECKMASTER 2,用户可手动测试用于测量和控制系统 (MCR) 及数据传输系统电源的电涌保护器。
CHECKMASTER 2:适于多种设计和电路的测试设备
定期检查电涌保护器
依照IEC 62305-3标准规定,电涌保护器必须定期接受测试。此外,该标准还要求记录测试值,并生成可追溯的文件。
ImpulseCheck实时监测电涌保护器 (SPD)。用户可随时按下按钮,输出当前状态以便记录。
CHECKMASTER 2测试必须手动进行。
- 将SPD插头插入相应的测试单元。
- 测试过程自动完成。
- CHECKMASTER 2测试设备将所有测试结果存储在其内存中。
- 存储的测试值可立即输出或随后输出。
- 测试报告含产品名称、测试结果、日期和时间。
使用条形码扫描仪轻松识别测试对象
使用CHECKMASTER 2的内置条形码扫描仪,轻松识别测试对象
CHECKMASTER 2依据电涌保护器的具体电气特性,测试菲尼克斯电气的电涌保护器。条形码扫描仪则用于避免记录订货号时出现错误。
只需将测试对象插入相应的测试适配器, 待扫描仪检测到设备型号后,测试程序便自动启动。
或者,测试对象插入测试适配器后也可通过触摸屏手动输入其订货号。
LM-S雷电监测系统
用于远程监控的LM-S雷电监测系统
雷电监测
您可以联机获取系统中雷击放电的相关信息,并根据系统的负载情况采取相应的维护措施。
监测系统可监测并分析雷电电涌流的各项重要参数。评估和遥信均以实时方式进行。整合的系统运行参数和测量数据为检查和维护决策提供了更合理的依据。
优势如下:
- 采用智能监测系统,轻松探测和评估雷电流负载
- 通过持续远程监测,合理规划维护工作
- 内置Web服务器,数据输出和配置更轻松
- 通过RJ45以太网接口,轻松集成到标准网络系统