产品列表——ICS模块化壳体

筛选

114条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



安装基座壳体 - ICS50-B122X98-V-V-9005 - 1076880

DIN导轨外壳, 带金属脚扣的下部壳体, 等级1:带通风栅, 宽度: 50.1 mm, 高度: 122.5 mm, 深度: 108.35 mm, 交叉连接: DIN导轨总线连接器(可选), 横向连接器的位置编号: 8, 颜色: 黑色 (9005)

价格:

安装基座壳体 - ICS50-B100X98-V-V-9005 - 1076893

DIN导轨外壳, 带金属脚扣的下部壳体, 等级1:带通风栅, 宽度: 50.1 mm, 高度: 100 mm, 深度: 108.35 mm, 交叉连接: DIN导轨总线连接器(可选), 横向连接器的位置编号: 8, 颜色: 黑色 (9005)

价格:

安装基座壳体 - ICS50-B122X98-V-V-5015 - 1076907

DIN导轨外壳, 带金属脚扣的下部壳体, 等级1:带通风栅, 宽度: 50.1 mm, 高度: 122.5 mm, 深度: 108.35 mm, 交叉连接: DIN导轨总线连接器(可选), 横向连接器的位置编号: 8, 颜色: 蓝色 (5015)

价格:

安装基座壳体 - ICS50-B100X98-V-V-5015 - 1076921

DIN导轨外壳, 带金属脚扣的下部壳体, 等级1:带通风栅, 宽度: 50.1 mm, 高度: 100 mm, 深度: 108.35 mm, 交叉连接: DIN导轨总线连接器(可选), 横向连接器的位置编号: 8, 颜色: 蓝色 (5015)

价格:

安装基座壳体 - ICS50-B100X98-V-V-7035 - 1076998

DIN导轨外壳, 带金属脚扣的下部壳体, 等级1:带通风栅, 宽度: 50.1 mm, 高度: 100 mm, 深度: 108.35 mm, 交叉连接: DIN导轨总线连接器(可选), 横向连接器的位置编号: 8, 颜色: 浅灰 (7035)

价格:

安装基座壳体 - ICS50-B122X98-V-V-7035 - 1077064

DIN导轨外壳, 带金属脚扣的下部壳体, 等级1:带通风栅, 宽度: 50.1 mm, 高度: 122.5 mm, 深度: 108.35 mm, 交叉连接: DIN导轨总线连接器(可选), 横向连接器的位置编号: 8, 颜色: 浅灰 (7035)

价格:

安装基座壳体 - ICS50-B122X98-O-O-9005 - 1118643

DIN导轨外壳, 带金属脚扣的下部壳体, 宽度: 50.1 mm, 高度: 122.5 mm, 深度: 108.35 mm, 交叉连接: DIN导轨总线连接器(可选), 横向连接器的位置编号: 8, 颜色: 黑色 (9005)

价格:

安装基座壳体 - ICS50-B100X98-O-O-7035 - 1118644

DIN导轨外壳, 带金属脚扣的下部壳体, 宽度: 50.1 mm, 高度: 100 mm, 深度: 108.35 mm, 交叉连接: DIN导轨总线连接器(可选), 横向连接器的位置编号: 8, 颜色: 浅灰 (7035)

价格:

安装基座壳体 - ICS50-B122X98-O-O-7035 - 1118647

DIN导轨外壳, 带金属脚扣的下部壳体, 宽度: 50.1 mm, 高度: 122.5 mm, 深度: 108.35 mm, 交叉连接: DIN导轨总线连接器(可选), 横向连接器的位置编号: 8, 颜色: 浅灰 (7035)

价格:

安装基座壳体 - ICS50-B122X98-O-O-5015 - 1118652

DIN导轨外壳, 带金属脚扣的下部壳体, 宽度: 50.1 mm, 高度: 122.5 mm, 深度: 108.35 mm, 交叉连接: DIN导轨总线连接器(可选), 横向连接器的位置编号: 8, 颜色: 蓝色 (5015)

价格:
114 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100