产品列表——HC-ALU型材壳体

筛选

36条结果

电子模块外壳 - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 100 - 2200887

型材外壳, 下部壳体, 型材宽度(内部): 53.5 mm, 长度: 100 mm, 高度: 74 mm, 颜色: 铝的颜色

价格:

电子模块外壳 - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 150 - 2200888

型材外壳, 下部壳体, 型材宽度(内部): 53.5 mm, 长度: 150 mm, 高度: 74 mm

价格:

电子模块外壳 - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 200 - 2200889

型材外壳, 下部壳体, 型材宽度(内部): 53.5 mm, 长度: 200 mm, 高度: 74 mm

价格:

电子模块外壳 - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 1000 - 2200890

型材外壳, 长度: 1000 mm, 下部壳体, 宽度: 74 mm, 高度: 32.8 mm

价格:

端板 - HC-ALU 6-53,5 COVER GY - 2200891

型材外壳, 长度: 15 mm, 侧板, 宽度: 77.4 mm, 高度: 36.2 mm

价格:

电子模块外壳 - HC-ALU 6-78 PROFILE 100 - 2200892

型材外壳, 下部壳体, 型材宽度(内部): 78 mm, 长度: 100 mm, 高度: 98.5 mm, 颜色: 铝的颜色

价格:

电子模块外壳 - HC-ALU 6-78 PROFILE 150 - 2200893

型材外壳, 下部壳体, 型材宽度(内部): 78 mm, 长度: 150 mm, 高度: 98.5 mm

价格:

电子模块外壳 - HC-ALU 6-78 PROFILE 200 - 2200894

型材外壳, 下部壳体, 型材宽度(内部): 78 mm, 长度: 200 mm, 高度: 98.5 mm

价格:

电子模块外壳 - HC-ALU 6-78 PROFILE 1000 - 2200895

型材外壳, 下部壳体, 型材宽度(内部): 78 mm, 长度: 1000 mm, 高度: 98.5 mm

价格:

端板 - HC-ALU 6-78 COVER GY - 2200896

型材外壳, 长度: 15 mm, 侧板, 宽度: 101.9 mm, 高度: 36.2 mm

价格:
36 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100