产品列表——RPI-BC系列壳体

筛选

13条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

电子模块外壳 - RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY - 2202874

DIN导轨外壳,用于树莓派计算机(适用于树莓派A+、B+、B2、B3、B4);套件包括下部部件、上部部件、盖板和PCB固定器;壳体符合DIN 43880

价格:

电子模块外壳 - RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - 2202875

DIN导轨外壳,用于树莓派计算机(适用于树莓派A+、B+、B2、B3、B4);套件包括上部部件、盖板和PCB固定器;壳体符合DIN 43880

价格:

电子模块外壳 - RPI-BC 107,6 EXT DEV-KIT KMGY - 1107460

DIN导轨壳体,用于树莓派计算机(适用于树莓派A+、B+、B2、B3、B4);套件包括下部部件、上部部件、盖板、穿孔板和用于连接HBUS和GPIO的支架;壳体符合DIN 43880

价格:

适配器 - RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - 2202906

RPI-BC 外壳可选适配器,用于 Raspberry Pi A+

价格:

PCB - RPI-BC INT-PCB SET - 2202994

Perfboard 与 GPIO 连接,包括 PTSM 组合式端子

价格:

PCB - RPI-BC EXT-PCB HBUS SET - 2202995

Perfboard 与 HBUS 连接,包括适配的针式插头排

价格:

DIN导轨总线连接器 - HBUS 107,6-16P-1S BK P1 - 2202876

DIN导轨连接器, 位数: 16, 针距: 2.54 mm, 颜色: 深黑

价格:

孔式连接器 - PSTD 0,65X0,65/40-2,54 - 2202992

孔式排针,将扩展的PCB板或带安装孔的PCB板与树莓派计算机的各个GPIO端口相连

价格:

排针 - PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - 2202993

针式排针,将扩展的PCB板或带安装孔的PCB板与HBUS相连

价格:

安装基座壳体 - BC 107,6 UT HBUS KMGY - 2202951

DIN导轨壳体,可用于符合DIN 43880标准要求的配电板, 带基座锁扣的下部壳体, 宽度: 107.6 mm, 高度: 89.7 mm, 深度: 48.9 mm, 交叉连接: DIN导轨总线连接器(可选), 颜色: 浅灰 (7035)

价格:
13 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100