BC 107,6 DEV-KIT KMGY - 外壳组件
2202525

DEV-KIT BC 107,6:包括1 x BC 107,6外壳和PCB接线端子(MKDS),提供单个部件

产品详情









适配产品



优势

符合DIN 43880标准的外壳,总宽度为107.6 mm
针距5 mm的固定式连接器,横截面为1.5 mm²
可选的孔矩阵PCB,用于手动焊接THT部件
借助可选的HBUS通过DIN导轨将各个外壳模块相互连接