产品列表——模块化混合马达启动器的附件

筛选

54条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

扩展模块 - EM-2RSC/21AU-R/L-P - 2908701

ELR-...-P混合电机起动器的继电器扩展模块,在有控制信号时提供正向和反向运行反馈,螺钉连接方式,包括DIN导轨连接器

价格:

扩展模块 - EM-2RPT/21AU-R/L-P - 2909573

ELR-...-P混合电机起动器的继电器扩展模块,在有控制信号时提供正向和反向运行反馈,插拔式接口,包括DIN导轨连接器

价格:

DIN导轨总线连接器 - ELR-TBUS-22,5-P - 2908702

专用DIN导轨连接器仅适用于CONTACTRON pro模块化多功能马达启动器(ELR H...-P和EM-...-P)。 每包含有10个DIN导轨连接器。

价格:

DIN导轨总线连接器 - ELR-TBUS-22,5-P - 2203861

专用DIN导轨连接器仅适用于ELR H...-P和EM-...-P。

价格:

电源 - MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 - 2866983

初级开关MINI POWER电源,用于DIN导轨安装,输入:单相,输出:24 V DC/1,5 A

价格:

DIN导轨总线连接器 - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

用于DIN导轨安装的DIN导轨连接器。 TBUS外壳通用。 镀金触点,5位

价格:

安全继电器 - PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC - 1009831

用于急停、安全门和光栅的安全继电器,最高达SILCL 3、类别4、PL e、单通道或双通道运行、自动或手动、监控起动、2个启用电流路径、1个信号输出、TBUS接口、US = 24 V DC、可插拔的螺钉端子

价格:

安全继电器 - PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI - 1009832

用于急停、安全门和光栅的安全继电器,最高达SILCL 3、类别4、PL e、单通道或双通道运行、自动或手动、监控起动、2个启用电流路径、1个信号输出、TBUS接口、US = 24 V DC、可插拔的推入式端子

价格:

DIN导轨总线连接器 - PSR-TBUS - 2890425

安全开关装置的DIN导轨连接器,用于供电/控制/监控(取决于模块)

价格:

端板 - BRIDGE COVER - 2906240

BRIDGE COVER端板罩可用于遮盖CONTACTRON桥接件上未使用的插头,这些插头以后可用来扩展系统。 端板罩可与采用螺钉连接和插拔式连接的桥接件一起使用。

价格:
54 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100