EM-CP-PP-ETH
-
AC充电控制器
2902802
产品详情
| 产品系列 | CHARX control advanced |
| 应用 | 用于商业应用的AC充电控制器(EU) |
| 操作模式 | Stand-Alone |
| 客户端 | |
| 电源故障时紧急释放 | 带有作为选项的EM-EV-CLR-12V锁定释放模块(订货号2903246) |
| 充电点数 | 1 |
| 充电标准 | 2类 |
| 充电模式 | 模式 3,方案 B + C |
| 充电控制器 | |
| 充电点数 | 1 |
| 充电电流类型 | 3相交流 |
| 耗用电流 | < 1 W |
| 电源故障时紧急释放 | 带有作为选项的EM-EV-CLR-12V锁定释放模块(订货号2903246) |
| 电源 | |
| 电源电压 | 230 V |
| 电源电压范围 | 110 V AC ... 240 V AC (额定电压范围) |
| 95 V AC ... 264 V AC | |
| 最大电流耗量 | 40 mA |
| 额定功耗 | < 1 W (空载) |
| 频率范围 | 45 Hz ... 65 Hz |
| 数字量 | |
| 数字量输入数量 | 4 |
| 频率范围 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 额定电流IN | ≤ 8 mA |
| 额定输入电压 UN | 24 V |
| 输入电压范围 U1 | -3 V ... 5 V (关) |
| 输入电压范围 U2 | 15 V ... 30 V (开) |
| 数字量 | |
| 输出名称 | 4个数字量输出 |
| 连接系统 | 螺钉连接 |
| 最大输出电压 | 30 V |
| 最大输出电流 | 0.2 A (所有输出的总电流;内部供电) |
| 每个通道的最大输出电流 | 0.6 A (每个输出;外部供电) |
| 数字量 | |
| 输出名称 | 继电器输出V1.2 |
| 最大切换电压 | 250 V AC |
| 最大切换电流 | 2 A |
| 切换 | |
| 输出名称 | 继电器输出C1.2 |
| 最小通断容量 | 1500 VA |
| 最大切换电压 | 250 V AC (外部电源) |
| 最大切换电流 | 2 A |
| 切换 | |
| 输出名称 | 继电器输出R1.3和R2.4 |
| 最小通断容量 | 180 VA |
| 最大切换电压 | 30 V AC/DC (外部电源) |
| 最大切换电流 | 2 A |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 接口 | 以太网 (1x) |
| RS-485 | |
| 接口 | RS-485 2线制 |
| 总线系统 | RS-485 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 接口数 | 1 |
| 支持的设备数目 | 1 |
| 传输速度 | 9.6 kbps (标准产品) |
| 传输速度范围 | 2.4 kbps ... 19.2 kbps (可设置) |
| 数据流控制/协议 | Modbus/RTU(从机) |
| Ethernet | |
| 接口 | Ethernet |
| 总线系统 | RJ45 |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 接口数 | 1 |
| 串行传输率 | 10/100 Mbps |
| 传输长度 | 最大 100 m (带屏蔽双绞线数据电缆) |
| 支持的协议 | Modbus/TCP |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 30 % ... 95 % (无冷凝) |
| 一致性/认证 | |
| 符合性 | 符合 CE 标准 |
| 电磁兼容性 | 符合EMC 条例2004/108/EC |
| 低压指令 | 符合LV 条例2006/95/EC |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 外壳 | DIN 43880 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-3 |
| 标准 | |
| 标准/规程 | IEC 61851-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2902802 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | XWBBBA |
| 产品关键代码 | XWBBBA |
| GTIN | 4046356681032 |
| 单件重量(含包装) | 322.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 260 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |