模块用于Inline站内部。 用于采集模拟量电压和电流信号。
IB IL AI 2/SF-PAC
-
模拟量模块
2861302
Inline, 模拟输入模块, 模拟量输入: 2,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,-20 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域
提供免费下载。
下载
产品详情
LR
认证ID: LR23398855TABSH
认证ID: 658aRINA
认证ID: ELE121121XGABS
认证ID: 22-2226444-PDAcULus认证
认证ID: E140324BV
认证ID: 20989_C1 BVcULus Listed
认证ID: E199827适配产品
优势
2个单端模拟信号输入,用于连接电压或电流信号
2线制连接技术连接的传感器
电流范围:0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,±20 mA
电压范围:0 V ... 10 V,±10 V
通过总线系统可分别对各通道独立进行参数设置
测量值可以四种不同格式显示
分辨率取决于显示格式和测量范围
两个通道的过程数据更新时间(不超过最大值1.5 ms)