PT 2+1-S-48DC/FM - 3类电涌保护设备
2817958

导轨安装式电涌保护器,用于终端设备的电涌保护,插头可发出故障信号,基座带信号触点,可插拔。 工作电压: 48 V DC

产品详情








适配产品



优势

采用“热”插拔的保护模块,使用CHECKMASTER 2可以简单轻松地进行测试和记录
采用2件式设计,实现最大的可维护性
产品种类齐全,可针对MCR应用中所有可能的要求选择产品
采用阻抗中性插件并取下了保护性连接器,因此信号在维护期间不会受到任何影响
通过LED发出光信号,实现持续的保护装置监控