安全模块是出自Axioline F系列产品类别的输出模块,带有集成的安全逻辑,设计用于SafetyBridge Technology V3系统。安全模块可作为Axioline F站的一部分,用在EtherCAT®、EtherNet/IP™、Sercos、Modbus、PROFINET或PROFIBUS系统的任何位置。该模块具有占用双通道的四个安全数字输出,或者占用单通道的八个安全数字输出。
AXL F LPSDO8/3 1F
-
安全模块
2702171
产品详情
BSH
认证ID: 840cULus Listed
认证ID: E238705Functional Safety
认证ID: 968/FSP 2449.00/22适配产品
优势
无需安全PLC或安全现场总线系统,即可实现经济高效的系统配置
与Axioline F系列的所有总线耦合器兼容,灵活性高
快速布线、操作简便,缩短安装时间
免费SAFECONF软件,系统配置更轻松
最高可达Cat. 4/PL 根据EN ISO 13849-1标准,SIL 3根据IEN EC 62061标准,SIL 3根据IEC 61508标准