WF 1000
-
剥线设备
1212149
剥线设备内置图形显示,适用电缆最大直径6 mm,230 V
产品详情
适配产品
优势
通过旋转按钮可逐个调节剥线尺寸,且在大屏幕上显示
也可以对直径最大为6 mm的多芯电缆进行剥线
支持部分剥线
夹紧力自动调整为所需的拔出力
紧凑型剥线设备,用于自动对横截面为0.08 mm² ... 6 mm²的导线进行剥线
除了标准绝缘外,还可对带特殊绝缘层的导线进行剥线,如PTFE和硅胶
从而避免了在敏感的绝缘层上产生压力点