HC-M-DSUB-09/2-CT-M
-
插芯模块
1079796
HEAVYCON 针式插头插芯模块,D-SUB 9,压接,双导体,不带针式接点
产品详情
概述 | 用于模块托架 HC-M-B...-MF-H/HC-M-B...-MF-B,双导体 |
概述 | 仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。 |
概述 | 建议使用导向销(HC-CST)和插座(HC-CBU)来防止由于未对齐而导致的尖端碰撞。 |
组装说明 | 为确保正确使用,需安装在至少具有IP54防护等级的外壳中 |
产品类型 | 模块化插芯 |
系列 | HC-M-DSUB-C |
应用 | 数据 |
位数 | 9 |
连接图表 | 9 |
触点编码 | 1 - 9 |
出线口编号 | 1 |
模块插槽数目 | 1 |
型号 | D-SUB 9 |
触点类型 | 车削 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
连接技术 | |
连接系统 | 压接 |
导线连接 | |
导线横截面 | 0.09 mm² ... 0.82 mm² |
可连接导线横截面AWG | 28 ... 18 |
单根电线的剥线长度 | 4.2 mm |
尺寸图 |
|
宽度 | 34.2 mm |
高度 | 35.7 mm |
长度 | 14.6 mm |
机械特性 | |
最小外壳高度 | 52 mm |
接点直径 | 1 mm |
额定电压(III/3) | 48 V |
额定过电压 | 0.8 kV |
额定电流 | 5 A |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 500 |
标识材料 相线 | 锌合金 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
接触件材料 | 铜合金 |
材料接触表面 | Ag |
接触件载体材料 | PC |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
订货号 | 1079796 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AF7ACB |
产品关键代码 | AF7ACB |
目录页面 | 页码587 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626800554 |
单件重量(含包装) | 34.3 g |
单件重量(不含包装) | 34.3 g |
原产地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440218 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
HC-CBU-MOD - 编码元件 1636130
-
HC-CST-MOD - 编码元件 1636127
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - D-SUB压接插针 1418788
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - D-SUB压接插针 1418787
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - D-SUB压接插针 1418786
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - D-SUB压接插针 1418784
-
HC-M-B06-MFH-B - 模块安装支架框 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - 模块安装支架框 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - 模块安装支架框 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - 模块安装支架框 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - 模块安装支架框 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - 模块安装支架框 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - 模块安装支架框 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - 模块安装支架框 1182095
-
HC-M-DSUB-09/2-CT-F - 插芯模块 1079793
-
VS-IET-DSUB-SIGNAL-STD - 工具 1658794
-
CRIMPFOX-TC MP - 带数码显示屏的压线钳 1212510