您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

UC-TMF 8 GN - 用于端子的标记条
0818661

用于端子的标记条, 标签纸, 绿色, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 8.2 mm, 标签数: 56, 文本框高度: 5.1 mm, 文本框宽度: 7.6 mm

产品详情








适配产品



优势

以统一片状形式提供的标识,可使用BLUEMARK打印系统轻松快速打印
UC-TM…UniCard标识系列包含用于菲尼克斯电气带扁平标识槽的产品的接线端子标识
多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下
标记条支持多行标记
卡上留有功能描述区域
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识