Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
无论何种宽度的端子,我们都可为您提供合适的标识。
提供不同版式的打印和未打印端子标识,包括卷材式和平面纸张式。
端子标识,按照客户要求提供个性化标识
不同端子标识的安装类型也各不相同,主要区别在于:适用于不同的高轨、低轨标记槽,如标记条、插入式标记条。
控制柜和系统中的标识
您是否在寻找一种快速且不易出错的接线方法?
大面积和清晰标记的端子对接线至关重要。对于控制柜和控制系统的调试和维护工作而言,尤其如此。
对此我们有相应的方案:
菲尼克斯电气提供各种几何外形的预打印或定制标识,为各种端子提供合适的标识解决方案。
提供适用于带高型标识槽的端子的标识。这些标识可轻松卡接。
带水平标记槽的端子、模块和连接器使用UniCard和UniSheet格式的标识。
通用标记槽可使用UniSheet格式的标识,标识可轻松插入标记槽。
微型端子和变压器端子使用双头螺栓支架插槽而非标记槽。提供适用于这种插槽的特殊标识。
标记条可用于垂直和水平标记槽。标记条预打孔,易于手工分离。
提供未打印的快速标记条,标识打印好后可快速粘贴到快速标记条上。
自黏式标记条适用于所有的固定式连接器和COMBICON连接器。提供卡片式或成卷的标记条。
标识种类齐全,外形多样,提供适用于其他厂家的端子的标识。
总计 : 0.0