端子标识
UBE/D N+C - 标记槽
UBE/D N+C
-
标记槽
0803122
端子板标记托架, 用于标记端子组,用于安装在NS 32 或 NS 35/7.5端子板上,标记范围: 44 x 7 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
标记条支架
尺寸
宽度
11.60 mm
高度
48.50 mm
深度
45.90 mm
文本框
文本框宽度
44 mm
文本框高度
7 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
阻燃等级,符合UL 94
V0
基座材料
PA
材质
不含硅及卤素
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 100 °C
建议环境温度(存储/运输)
23 °C
建议湿度(存储/运输)
50 %
安装
安装类型
卡接式
商业数据
订货号
0803122
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BG211A
产品关键代码
BG211A
GTIN
4046356959285
单件重量(含包装)
7.52 g
单件重量(不含包装)
7.52 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27281105
ECLASS-15.0
27281105
ETIM
ETIM 10.0
EC002248
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
US-EMP (44X7)
-
卡接标识
0829438
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助