ME模块化壳体

ME模块化壳体

杯型模块化壳体系统

使用易于安装的模块化系统设计设备

返回至 DIN导轨壳体

类别

搜索范围 ME模块化壳体

显示该分类下的所有产品

ME电子模块壳体可将预组装的PCB板转化为易于安装的电子模块。该壳体的多种连接技术、总线连接器和模块化设计为各种应用提供合适的设备型号。此外,ME壳体可根据客户需求调整,实现多种个性化解决方案。

优势:

  • 多种连接技术可选,实现信号、数据和电力传输
  • 杯型结构,节省安装时间
  • 可选带五个并行触点或四个并行触点加一个串行触点的DIN导轨连接器,实现高效的模块间通讯
  • 多达12个接线位的壳体内置功能接地触点和总线连接器

杯型结构,节省安装时间

杯型结构,节省安装时间  

杯型结构,节省安装时间

菲尼克斯电气的ME系列壳体可根据设备量身定制,节省时间和空间。

  • 宽度范围从12.5到90 mm,充分利用DIN导轨
  • 螺钉或弹簧连接的固定式连接器最多可安装两层,插拔式连接器最多可安装三层

轻松打开

轻松打开  

轻松打开,便于维护

只需用螺丝刀按下锁钩即可轻松将壳体打开。

DIN导轨连接器

DIN导轨连接器  

DIN导轨连接器

TBUS是安装在DIN导轨上的5位总线连接器,用于电力和数据传输。该连接器可连接多个安装在DIN导轨上的电子模块。即使拆除拓扑结构中的个别设备,信号传输也不会中断。

  • DIN导轨上可实现多达5位的串行或并行数据传输
  • 五个镀金插针可承载8 A/125 V的电流

光信号显示

导光柱  

可轻松集成光信号显示

HS LC导光柱型号齐全,适用于电子模块壳体。另提供电子模块壳体加工服务。

  • 导光柱与电子模块壳体完美匹配
  • 通过卡销可轻松安装到PCB上
  • 静电防护

菲尼克斯电气模块化壳体的相关信息

菲尼克斯电气的模块化壳体可保护PCB,并提供出色的设备解决方案。使用这些壳体系统能有效节省空间、时间和成本。壳体种类齐全,有多种型号可供选择。壳体安全耐用、制作精良,适于(半)工业设备。多种壳体宽度和高度可选,充分利用空间。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电子模块壳体

服务

下载


模块化壳体系统

壳体系统采用灵活的模块化设计。