ME-MAX模块化壳体

ME-MAX模块化壳体

灵活的模块化设计,确保充足的安装空间

ME-MAX采用实用型设计,宽度范围从12.5到90 mm,可为不同的电子模块量身定制解决方案。

返回至 DIN导轨壳体

类别

搜索范围 ME-MAX模块化壳体

显示该分类下的所有产品

面向设计的多功能模块化ME-MAX电子模块壳体,适用于各种现代工业电子产品。该模块化壳体支持不同的连接技术和总线连接器,有助于设计出适合不同应用场合的设备。

优势:

  • 模块化壳体,适用于不同电子产品的解决方案
  • 提供合理的PCB装配、操作和显示区域
  • 针对信号、数据和电力传输(最高42 A)的定制连接技术
  • TBUS DIN导轨连接器和PCO电源连接器,实现模块间通信

模块化壳体设计

模块化壳体设计  

模块化设计,灵活性更高

使用何种壳体直接决定着设备安装的效率。使用ME-MAX壳体,各部件之间不仅可以相互锁紧,而且还可通过核心部件轻松扩展。

  • 安装快捷
  • 通过核心部件模块轻松扩展总宽度

灵活的连接技术

连接技术  

连接技术

菲尼克斯电气提供不同针距和位数的连接器,这对紧凑型设备的设计而言至关重要。小到几毫安的控制信号,大到数百伏的供电电压均可传输,因而可根据不同的应用场合选择合适的连接技术。

  • 连接器针距3.5到7.5 mm,适用于最高UL 600 V的应用
  • 提供PCB固定式和插拔式连接器
  • 适合各种PCB连接器的直插式和螺钉式连接技术

DIN导轨连接器

DIN导轨连接器  

使用TBUS连接器,轻松连接模块

要实现面向未来的创新型设备系统,必须使其快速无误在DIN导轨上连接模块。

  • 5位DIN导轨连接器,可实现串行或并行数据传输
  • 使用ME-TBUS适配器,可充分利用PCB表面空间
  • 使用PCO连接器可在模块间分配60 V DC电压下高达42 A的大电流

 

光信号显示

导光柱  

光信号显示

HS LC导光柱型号齐全,适用于电子模块壳体。另提供电子模块壳体加工服务。

  • 导光柱与电子模块壳体完美匹配
  • 通过卡销轻松安装到PCB上
    静电防护

菲尼克斯电气模块化壳体的相关信息

菲尼克斯电气的模块化壳体可保护PCB,并提供出色的设备解决方案。使用这些壳体系统能有效节省空间、时间和成本。壳体种类齐全,有多种型号可供选择。壳体安全耐用、制作精良,适于(半)工业设备。多种壳体宽度和高度可选,充分利用空间。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电子模块壳体

服务


模块化壳体系统

壳体系统采用灵活的模块化设计。