Peters Shipyards: navios porta-contentores com tecnologia moderna

Funcionalidades de aviso e de monitoramento em alto mar

Navio porta-contentores da Peters  

Monitoramento e aviso automatizados

Aplicação

Emma é um navio com 90 metros de comprimento e 12,5 metros de largura da classe de gelo 1A. O estaleiro holandês Peters Shipyards B.V. entregou-o à companhia marítima G. de Vries. Tal como mais de outros 20 navios, o Emma será equipado com sistemas de monitoramento e de aviso modernos. Todo este equipamento inovador assenta na tecnologia de comando da Phoenix Contact.

Solução

De modo a garantir a segurança de todos os processos, foi instalado um sistema de controle inovador da empresa eL-Tec. O sistema controla, de modo confiável, todos os estados do equipamento do navio, assumindo, simultaneamente, diferentes funções: p. ex., o controle das bombas, das luzes de navegação e dos aquecimentos. O controle principal e a visualização se realizam através de um controlador de elevado desempenho baseado em PC da Phoenix Contact.

Resumo

Com o sistema de comando de elevada qualidade é possível automatizar, com confiabilidade e eficiência, as funcionalidades de monitoramento e de aviso na construção naval.