Automação náutica convencional Redundante, à prova de falhas, testado e certificado.
A bordo de um navio são necessários muitos sistemas para o funcionamento seguro do mesmo. Neste se incluem, p. ex., a propulsão do navio, a geração de energia, o aparelho de governo, bem como a central de detecção de incêndio. Se um destes sistemas falhar, isso significa perigo para o navio e sua tripulação. A Phoenix Contact disponibiliza soluções de comando e monitoramento à prova de falhas para uma operação confiável – também para condições adversas e testadas e validadas conforme todas as certificações marítimas relevantes.
Nossas soluções para a automação náutica
Confie nas soluções certificadas da Phoenix Contact e confiáveis para a utilização no e sob o convés. Quer se trate de cargueiros, cruzeiros, embarcações especiais, iates ou ferries: a Phoenix Contact fornece soluções à medida com base em um espectro abrangente de produtos. Desde aplicações simples até soluções de sistema complexos, nossos produtos garantem um controle e a transmissão de dados perfeitos em todas as áreas de aplicação. Não interessa o meio: soluções altamente eficientes e confiáveis – também para condições adversas e testadas e validadas conforme todas as certificações marítimas relevantes.
Suas vantagens
- Adquirir, processar, visualizar e utilizar dados de forma inteligente
- Possibilidades de integração fáceis de todos os protocolos de comunicação marítimos comuns
- Qualidade testada: certificado conforme DNV, ABS, LR, RINA, EN 60945 e IEC 62443
Redundância garante o desempenho seguro de seus serviços essenciais
Sistema de alarme e monitoramento redundante Aumente a sua segurança operacional com soluções completas
Instalações como as de propulsão do navio, de geração de energia, o aparelho de governo e a central de detecção de incêndio pertencem aos serviços essenciais a bordo de um navio. Se falharem, isso significa perigo para o navio e sua tripulação.
Para que você seja informado atempadamente sobre situações críticas, é instalado um sistema de alarme e monitoramento redundante com uma robusta tecnologia de comando e de rede na sua base. Para além dos serviços essenciais, o sistema também fornece informações sobre estados gerais como os estados de enchimento da água de lastro ou do depósito de combustível, assim como das reservas de água potável.
Com base na plataforma de automação aberta PLCnext é possível implementar sistemas de automação, redes e visualizações redundantes. O portfólio é complementado com soluções completas para o monitoramento do desempenho, incluindo além do software também os roteadores de segurança e as soluções em Cloud necessários para toda a frota. Nossa oferta é completada com certificações marítimas válidas para os componentes relevantes.
Soluções para a casa das máquinas
Soluções para a casa das máquinas Redundância de sistema para uma operação eficiente e de alta disponibilidade de todos os sistemas na casa das máquinas
Para um funcionamento perfeito do navio é necessário um controlador confiável da casa das máquinas. Com os sistemas redundantes baseados em PROFINET, a Phoenix Contact assegura um funcionamento seguro e de alta disponibilidade dos motores e acionamentos. O software PLCnext Engineer garante uma programação fácil com linguagens de alto nível conforme IEC 61131 e transmite de forma confiável os valores registrados pelo controlador à sala de controle.
Automação de rampas de carga
Automação de alta disponibilidade para a hidráulica Detecção rápida e fácil do estado de diferentes itens
Para operações rápidas de carregamento e descarga é necessária uma hidráulica automatizada. Desta forma são evitados longos tempos de ancoragem no porto.
Para garantir a segurança das pessoas a bordo, as rampas de carga também têm de poder ser abertas e fechadas em qualquer momento de forma confiável. Para o efeito, a Phoenix Contact disponibiliza sistemas de comando redundantes.
Quer se trate de Modbus/RTU, Modbus/TCP, CANopen, NMEA ou 4 ... 20 mA: a Phoenix Contact disponibiliza soluções modulares e de interface aberta para sua aplicação.
Com as soluções da Phoenix Contact assegura uma comunicação de alta disponibilidade entre os sistemas descentralizados e a sala de controle, para as rampas da popa, coberturas de escotilhas e de rampas, portas e pisos móveis para veículos. Desta forma, todos os sistemas permanecem operacionais, sem que seja necessário comutar para o modo manual em caso de emergência.
Monitorar os níveis de enchimento dos tanques de reserva e de carga
Gerenciamento confiável do tanque e da água de lastro Soluções para o monitoramento de nível de enchimento
Garanta uma posição estável do navio em alto mar. O monitoramento confiável dos níveis de enchimento dos tanques de reserva e de carga é essencial.
A Phoenix Contact disponibiliza um sistema independente para evitar o enchimento excessivo dos tanques.
Neste caso, duas unidades de controle formam um sistema redundante: um alarme prévio a 95 % sinaliza a redução da taxa de enchimento. O alarme principal a 98 % indica a parada do enchimento.
Soluções de automação para a compensação de ondas
Soluções para a compensação de ondas Automação do posicionamento dinâmico em alto mar
Uma solução de automação com base em uma redundância de sistema aplicativa permite assegurar que a compensação de ondas garante sempre a posição correta do navio. Tal é necessário, p. ex., se o posicionamento dinâmico não for suficiente devido a mar muito revoltado.
Os roteadores de segurança mGuard e a tecnologia VPN garantem a comunicação com acesso seguro na rede.
Produtos
Os muitos anos de experiência e o know-how específico da indústria resultam em excelentes soluções para a sua indústria.
Tecnologias
Know-how abrangente em todas as tecnologias relevantes para sua aplicação marítima