Comunicação industrial - do bus de campo à Ethernet Industrial

Comunicação industrial

A transmissão de dados confiável do nível de campo ao nível de controle é o objetivo da comunicação industrial. As soluções universais com Ethernet Industrial, tecnologias sem fio modernas e cibersegurança aumentam a disponibilidade e segurança dos sistemas interligados. Os protocolos de rede e sistemas de bus de campo como p. ex. PROFINET, OPC UA, PROFIBUS e INTERBUS asseguram uma comunicação eficiente.

Interligação consistente desde o nível de campo ao nível de controle

A digitalização pressupõe que todos os sistemas e componentes são continuamente interligados - desde o sensor até a Cloud. Ethernet se estabeleceu como padrão de comunicação comum para a interligação contínua desde o nível de campo ao nível de controle e ao escritório (TI).

Digitalização na produção

Digitalização na produção

Novos produtos

Cliente WLAN de última geração

Módulos Wi-Fi 6 industriais

Clientes WLAN de última geração

Para redes de comunicação sem fio potentes e confiáveis: o potente WLAN 1120 e a versão IP20 compacta, o WLAN 1020, dispõem da tecnologia Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) atual e de um design inovador de dispositivo tudo-em-um.

Características principais

  • IEEE 802.11ax
  • Compatível com versões inferiores de padrões WLAN mais antigos como, p. ex., Wi-Fi 4
  • Cliente WLAN e Soft Access Point
  • Taxa de transferência de dados >600 MBit/s líquidos

Suas vantagens

  • Melhoria significativa no desempenho, na confiabilidade e no tempo real graças a Wi-Fi 6
  • Troca rápida de células WLAN graças à otimização do software da função de roaming
  • Preparado para o futuro por estar preparado para Wi-Fi 6E (banda de 6 GHz)
  • Montagem e instalação simplificadas graças ao design "tudo-em-um"
  • Mais espaço em AGV e robôs móveis graças ao formato compacto

Hoje em dia, ainda são muitas vezes utilizados na automação industrial bus de campo tradicionais, protocolos diferentes e equipamentos finais com interface serial. Por isso, a Phoenix Contact oferece servidores de equipamentos seriais e gateways, que integram os diferentes sistemas de comunicação na rede Ethernet Industrial, convertem os dados, tornando-os disponíveis continuamente.
A interligação confiável em nível de campo e controle é garantida pelos switches de automação robustos que distribuem todos os dados na rede de forma inteligente. Os switches backbone de alto desempenho permitem uma interligação simples com a rede TI (rede empresarial). A segurança necessária é garantida pelos firewalls que asseguram uma comunicação controlada e segura entre os segmentos de rede.

Comunicação industrial através de cobre, fibra óptica e rádio

Comunicação industrial através de cobre, fibra óptica e rádio

Comunicação industrial através de cobre, fibra óptica e rádio: tudo de um único fornecedor

Qual é o meio de transmissão certo para sua aplicação? Se quer superar distâncias grandes, recomendamos a fibra óptica (condutor de fibra óptica). Se a instalação de cabos for cara ou impossível, são apropriadas em trajetos curtos ou médios soluções wireless como WLAN, Bluetooth, Trusted Wireless até WirelessHART. Se não estiverem disponíveis cabos de comunicação, as redes de telefonia móvel são uma boa alternativa. A Phoenix Contact oferece os componentes adequados para todos os meios de transmissão: desde conversores de mídia para implementação em fibra óptica, passando por módulos sem fio (móveis), até os plugues, cabos e antenas certos.

Redes confiáveis e de alto desempenho

Redes confiáveis e de alto desempenho

Entre os componentes de seu sistema de automação existe uma troca permanente de dados relevantes para o processo como p. ex. valores de medição, mensagens de alarme e comandos. Além disso, são transmitidas ao nível de escritório outras informações, p. ex. para otimização do processo ou para uma manutenção preventiva. Para transportar confiavelmente estas quantidades de dados cada vez maiores, a Phoenix Contact oferece componentes de rede de alto desempenho com transmissão Gigabit e funções de filtragem inteligentes.
Mecanismos de redundância como MRP, DLR, RSTP, PRP etc. permitem, além disso, conceber sua rede de produção com um desempenho seguro especial, aumentando dessa forma a disponibilidade.

Cadeado de segurança representando a cibersegurança e a segurança de rede

A cibersegurança é condição essencial para uma rede confiável

Cibersegurança para mais segurança de rede

Com o aumento da interligação, a segurança de rede assume um papel cada vez mais importante. Para proteger seus sistemas contra ameaças e ataque não autorizados, nossos componentes suportam funções como segmentação de rede, firewalls, acesso remoto seguro, transmissão de dados encriptada, segurança de porta etc.

Para nós, uma cibersegurança completa vai muito para além de meras funções de segurança: começa por um desenvolvimento de produtos seguro, passa por uma análise contínua e pela eliminação imediata de possíveis falhas de segurança, bem como pela disponibilidade de longos anos de atualizações necessárias, até a oferta de soluções completas seguras e serviços de assessoria.

Conexão segura de estações descentralizadas à sala de controle

Conexão segura de estações descentralizadas à sala de controle

Manutenção remota através da Internet e da Cloud

Com o acesso direto a instalações industriais amplamente distribuídas podem ser realizados trabalhos de manutenção e assistência com rapidez e eficiência. Dependendo da demanda, pode utilizar as linhas existentes ou comunicar em todo o mundo através da rede de telefonia móvel. A Phoenix Contact oferece a solução certa para cada aplicação: desde roteadores DSL, LAN e de telefonia móvel até extensores de bus de campo e Ethernet. Para proteger conexões de rede contra falhas e manipulações, a Phoenix Contact tem à sua disposição produtos que dispõem dos mais modernos mecanismos de segurança, como VPN, encriptação IPsec e firewall integrado.

Homem do serviço de apoio ao cliente com headset ao computador

Ficaremos felizes em assessorar você – pessoalmente ou por telefone

Temos muito gosto em ajudar você Suporte para o planejamento e colocação em funcionamento da rede

Desde o planejamento da rede, passando pela colocação em funcionamento, até a manutenção, nossos especialistas em redes ajudam você de forma competente. Com nossa experiência de longos anos na tecnologia de automação conhecemos seus desafios e podemos ao mesmo tempo assessorar você no que diz respeito às tecnologias de Indústria 4.0 mais recentes e normas de segurança. Para seus colaboradores oferecemos também treinamentos para Ethernet Industrial, conscientização de segurança ou o manuseamento certo de nossos produtos.

Logotipo do LinkedIn

LinkedIn: Industrial Communication and Cyber Security Torne-se agora parte de nossa comunidade!

As redes de comunicação industriais nos permitem a transmissão confiável de dados do campo, passando pelo nível de controle, até à Cloud. Em nossa página do LinkedIn Industrial Communication and Cyber Security você encontra informações interessantes sobre os temas de disponibilidade de rede, cibersegurança, manutenção remota e muito mais. Torne-se parte de nossa comunidade!