Impressoras industriais para a identificação profissional

Impressora

Com nossas impressoras industriais, a criação de identificações nunca foi tão fácil: quer seja com tecnologia laser, LED UV ou de termotransferência. Com diferentes sistemas de impressão e identificação oferecemos garantidamente a solução certa para a identificação de bornes, condutores e cabos, equipamentos e instalações. Todas as impressoras se caracterizam por um manuseio particularmente simples.

Suas vantagens

  • Orientação por menu intuitiva através de telas táteis universais
  • O software MARKING system controla todos os sistemas de identificação
  • Prevenção dos erros de impressão graças à identificação automática do material
  • Resultados de alta qualidade graças a componentes perfeitamente compatíveis entre si
  • Economia de tempo graças à integração rápida das impressoras em estruturas existentes

MARKING system – simply easy!

O portfólio do MARKING system oferece uma solução de sistema integrado para processos de identificação simples e eficientes. Ele é composto por software de identificação intuitivo, impressoras industriais potentes, soluções de identificação de uso versátil e serviços abrangentes. Assim tornamos sua vida profissional mais simples.

Sistemas de marcação

As identificações industriais devem permitir uma identificação inequívoca. Por isso, dependendo da área de aplicação e das condições ambientais associadas, há inúmeros requisitos diferentes. Oferecemos a você uma grande seleção de sistemas para a identificação estacionária e móvel. Torne seus fluxos de trabalho ainda mais eficazes e decida qual sistema é mais adequado para seus requisitos.

Mapa de imagem interativo: Sistemas de identificação
TOPMARK NEO
O identificador a laser TOPMARK NEO permite que você crie marcadores resistentes para ambientes industriais exigentes. Devido à sua enorme resistência, a etiquetagem a laser convence mesmo quando é exposta a várias influências ambientais e mecânicas.
Mais sobre o TOPMARK NEO
TOPMARK NEO
THERMOMARK PRIME 2.0
A THERMOMARK PRIME 2.0 está pronta para uso onde você precisar dela. Com o versátil sistema de impressão autônomo, você identifica materiais de identificação em formato de cartão e cartela de forma rápida, fácil e econômica graças à tecnologia por termotransferência.
Mais sobre a THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
A impressora por termotransferência THERMOMARK CARD 2.0 permite a identificação de plaquetas de plástico em formato de cartão e cartela para aplicações na marcação de bornes, condutores e cabos, bem como dispositivos e instalações.
Mais sobre a THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK E SERIES
Para processos de identificação de máxima eficiência, combine a impressora por termotransferência padrão com um aplicador da THERMOMARK E SERIES. Isso transforma sua impressora em um sistema eficiente de impressão e aplicação, economizando em média 60 % do tempo.
Mais sobre a THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK E SERIES
BLUEMARK E.CARD
Com a impressora a jato de tinta UV BLUEMARK E.CARD, você processa de forma especialmente eficiente grandes volumes de impressão na identificação industrial. Graças à combinação inovadora da tecnologia de jato de tinta térmico e tintas de cura por LED UV, a impressora permite ótimos resultados de impressão em materiais de plástico e metal.
Mais sobre a BLUEMARK E.CARD
BLUEMARK E.CARD
THERMOMARK ROLL 2.0
A impressora por termotransferência THERMOMARK ROLL 2.0 permite que você imprima etiquetas, identificadores e mangas termorretráteis em formato de rolo para aplicações na marcação de bornes, condutores e cabos, assim como dispositivos e instalações.
Mais sobre a THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK GO SERIES
Com os dispositivos THERMOMARK GO SERIES, você cria suas identificações diretamente no ambiente de aplicação. Seja com a impressora de etiquetas controlada por aplicativo THERMOMARK GO ou com a impressora portátil compacta THERMOMARK GO.K, nossas impressoras móveis são perfeitas para trabalhos de manutenção e conservação em campo.
Mais sobre as impressoras móveis
THERMOMARK GO SERIES

Tecnologias de identificação A tecnologia adequada para cada área de aplicação na identificação industrial

O sistema de identificação adequado para todas as suas necessidades de marcação. Selecione entre três tecnologias de impressão e identificação e crie identificações perfeitamente adequadas às suas áreas de aplicação.

E-Paper
Identificação industrial

Nosso portfólio completo em relance: a brochura de produtos contém informações abrangentes e dados técnicos sobre sistemas e materiais de identificação, bem como software e serviços.

Abrir E-Paper
Sistemas de identificação