Caneta de identificação, para inscrição manual das tiras de fita dentadas não impressas, inscrição definitiva e à prova d´água, intensidade de traço 0,5 mm
Plotter e sistemas de gravação
Nosso plotter imprime materiais de identificação de alta qualidade para identificações duradouras. Graças à troca simples da cabeça padrão do plotter pela unidade de gravação, transforma o plotter em um sistema de gravação. As identificações criadas desta forma também são muito resistentes mesmo sob condições extremas.
Caneta de limpeza para a limpeza rápida e eficaz da cabeça de impressão de todas as impressoras por termotransferência Phoenix Contact.
Caneta de inscrição, incl. adaptador, reservatório de tinta e recipiente de conservação, 0,35 mm de intensidade de traço
Caneta de inscrição, incl. adaptador, reservatório de tinta e recipiente de conservação, 0,25 mm de intensidade de traço
Caneta descartável, não recarregável, para identificação manual, em combinação com o P‑PEN ADAPTER também aplicável para a identificação de plotter, espessura do traço 0,1 mm
Buril com um ângulo de ponta de 15°, diâmetro de ponta: 0,5 mm
Buril com um ângulo de ponta de 15°, diâmetro de ponta: 1,0 mm
Buril em metal duro inteiriço, 1 gume, largura de corte: 0,1 mm
Peça de reposição, Tapete autoadesivo para fixar materiais de identificação / placas de gravação na unidade de gravação GRAV 32. O revestimento de dupla face elimina a necessidade de adesivo e auxiliares de fixação.
Anéis de fixação, para o pré-ajuste das ferramentas de processamento
Suas vantagens
- Controle fácil da plotter através do software de identificação PROJECT complete
- Colocação em funcionamento rápida graças à interface USB e Centronics
- Operação fácil: clareza com somente quatro teclas
A plotter com unidade de gravação
A plotter com unidade de gravação é o sistema de marcação para uso na oficina.
Grave metais e plásticos especiais de duas camadas com o sistema. Para a criação de diferentes espessuras de linhas, são fornecidos buris com um diâmetro de 0,2 a 1,0 mm.
As plaquetas gravadas podem ser utilizadas, p. ex. para a identificação de cabos para instalação subterrânea.
Você cria identificações duradouras para ambientes agressivos.