Buril em metal duro inteiriço, 1 gume, largura de corte: 3,0 mm
Plotter e sistemas de gravação
Nosso plotter imprime materiais de identificação de alta qualidade para identificações duradouras. Graças à troca simples da cabeça padrão do plotter pela unidade de gravação, transforma o plotter em um sistema de gravação. As identificações criadas desta forma também são muito resistentes mesmo sob condições extremas.
Fresa de metal duro inteiriço, 2 gumes, largura da fresa: 2,0 mm
Adaptador de alumínio, para fixação do P-PEN com a identificação Plotter
Cartuchos de limpeza, com tampas de reposição, 2 cartuchos com 10 ml de líquido de limpeza e 2 tampas para as canetas de inscrição CMS-PEN ... e CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Buril com um ângulo de ponta de 15°, diâmetro de ponta: 0,3 mm
Suporte de rastreamento, para varrimento mecânico de superfícies
Plotadora de identificação para todo o portfólio de materiais de identificação UC e materiais em formato de folhas e tiras.
Depósito, para CMS-P1-PLOTTER e PLOTMARK, para recepção de UC-TMF..., UC1-TMF..., UC-WMT...
Caneta de inscrição descartável, incl. adaptador, cartucho de cor integrado e recipiente de conservação, intensidade de traço: 0,25 mm
Caneta de inscrição descartável, incl. adaptador, cartucho de cor integrado e recipiente de conservação, intensidade de traço: 0,35 mm
Suas vantagens
- Controle fácil da plotter através do software de identificação PROJECT complete
- Colocação em funcionamento rápida graças à interface USB e Centronics
- Operação fácil: clareza com somente quatro teclas
A plotter com unidade de gravação
A plotter com unidade de gravação é o sistema de marcação para uso na oficina.
Grave metais e plásticos especiais de duas camadas com o sistema. Para a criação de diferentes espessuras de linhas, são fornecidos buris com um diâmetro de 0,2 a 1,0 mm.
As plaquetas gravadas podem ser utilizadas, p. ex. para a identificação de cabos para instalação subterrânea.
Você cria identificações duradouras para ambientes agressivos.