Caneta de gravação, para gravação manual de identificadores, gravação com alta resistência à limpeza, intensidade de traço 0,35 mm, cartucho de tinta não incluso
Plotter e sistemas de gravação
Nosso plotter imprime materiais de identificação de alta qualidade para identificações duradouras. Graças à troca simples da cabeça padrão do plotter pela unidade de gravação, transforma o plotter em um sistema de gravação. As identificações criadas desta forma também são muito resistentes mesmo sob condições extremas.
Depósito, para CMS-P1-PLOTTER e PLOTMARK, para recepção de UC-TM..., UC-TMN..., UC-WMC 3,1..., UC-WMTBA...
4 vedações de reposição para o receptáculo para caneta dos sistemas plotter e 10 placas de teste e limpeza
Carregador de plástico para CMS-P1-PLOTTER e PLOTMARK, para alojar material em folha, cartela auto-adesiva para fixação de etiquetas, películas e papel, tamanho de folha máximo DIN A4.
Contrassuporte, para substituição, para o alinhamento horizontal do cabeçote de gravação para a ENGRAVING UNIT
Bandeja de plástico para Plotter CMS-P1. Para recebimento de 4 a 6 PABA
Bandeja para CMS-P1-PLOTTER, para recebimento de materiais GPE, especialmente para gravação
Carregador para CMS-P1-PLOTTER, para recebimento de UC-WMC 4,4...
Bandeja de plástico para Plotter CMS-P1. Para recebimento de 1 suporte para plaqueta GPE
Bandeja de plástico para Plotter CMS-P1. Para recebimento de 30 identificadores ZB
Suas vantagens
- Controle fácil da plotter através do software de identificação PROJECT complete
- Colocação em funcionamento rápida graças à interface USB e Centronics
- Operação fácil: clareza com somente quatro teclas
A plotter com unidade de gravação
A plotter com unidade de gravação é o sistema de marcação para uso na oficina.
Grave metais e plásticos especiais de duas camadas com o sistema. Para a criação de diferentes espessuras de linhas, são fornecidos buris com um diâmetro de 0,2 a 1,0 mm.
As plaquetas gravadas podem ser utilizadas, p. ex. para a identificação de cabos para instalação subterrânea.
Você cria identificações duradouras para ambientes agressivos.