Anéis de fixação, para o pré-ajuste das ferramentas de processamento
Plotter e sistemas de gravação
Nosso plotter imprime materiais de identificação de alta qualidade para identificações duradouras. Graças à troca simples da cabeça padrão do plotter pela unidade de gravação, transforma o plotter em um sistema de gravação. As identificações criadas desta forma também são muito resistentes mesmo sob condições extremas.
Conjunto de limpeza composto por: 1x recipiente de limpeza 2x cartuchos de limpeza com 10 ml de líquido de limpeza e 2x tampas de reposição para as canetas de inscrição CMS-PEN ... e CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Buril em metal duro inteiriço, 1 gume, largura de corte: 1,0 mm
50 placas de teste e limpeza para o receptáculo para caneta dos sistemas plotter
Buril em metal duro inteiriço, 1 gume, largura de corte: 0,3 mm
Pinça de aperto de reposição, para ferramentas de processamento com 3 mm de diâmetro do eixo
Cartucho de tinta, tinta especial preta, 5 cartuchos com 1 ml, para altas exigências
Buril em metal duro inteiriço, 1 gume, largura de corte: 0,75 mm
Buril em metal duro inteiriço, 1 gume, largura de corte: 0,5 mm
Fitas adesivas para fixar as placas de gravação na máquina de gravação CMS GRAV 32, medidas: 305 x 400 x 3 mm
Suas vantagens
- Controle fácil da plotter através do software de identificação PROJECT complete
- Colocação em funcionamento rápida graças à interface USB e Centronics
- Operação fácil: clareza com somente quatro teclas
A plotter com unidade de gravação
A plotter com unidade de gravação é o sistema de marcação para uso na oficina.
Grave metais e plásticos especiais de duas camadas com o sistema. Para a criação de diferentes espessuras de linhas, são fornecidos buris com um diâmetro de 0,2 a 1,0 mm.
As plaquetas gravadas podem ser utilizadas, p. ex. para a identificação de cabos para instalação subterrânea.
Você cria identificações duradouras para ambientes agressivos.