Etiquetagem a laser

Identificador a laser

Na etiquetagem a laser, o TOPMARK NEO define novos padrões. O sistema de etiquetagem cria identificações para as demandas mais elevadas em muito pouco tempo. Com mais de 650 materiais diferentes, o TOPMARK NEO processa um portfólio de material abrangente para a identificação de bornes, condutores, cabos e equipamentos. A operação é tão simples que pode ser realizada sem conhecimentos prévios abrangentes.

Go to Product Detail Page for item 1012102
TMN-EXTRACTION - Conjunto de limpeza
TMN-EXTRACTION - Conjunto de limpeza
1012102

Conjunto de limpeza, Unidade de filtragem e de extração para a aspiração eficiente de gases de fumaça e poeiras através de emissões a laser do TOPMARK NEO, peso: 55 kg, comprimento: 0,35 m, largura: 350 mm, altura: 880 mm, O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA)

Suas vantagens

  • Operação simples graças ao software-on-board, à importação direta de arquivos de marcação e mesmo de dados de imagem
  • Prevenção de erros graças à identificação automática do material e aos parâmetros laser predefinidos
  • Tempos do processo reduzidos devido à velocidade de identificação elevada e às funções de desempilhamento e empilhamento para materiais
  • A etiquetagem a laser certa para cada aplicação em virtude do portfólio de material abrangente
  • Orientação por menu familiar na tela ergonomicamente alinhada graças ao software uniforme em todos os sistemas de impressão Phoenix Contact

Com o TOPMARK NEO você cria etiquetagens a laser para as mais elevadas exigências. Através da tela tátil de fácil utilização você opera o laser de forma intuitiva e rápida – mesmo sem conhecimentos técnicos especiais. Assim, processa os mais diversos materiais para identificar a sua aplicação de forma flexível.

Etiquetagem a laser TOPMARK NEO

Verificação dos resultados após a etiquetagem a laser com o identificador a laser TOPMARK NEO

Etiquetagem a laser para as mais elevadas exigências

Graças ao manuseio único de material e à integração no software de planejamento e identificação PROJECT complete, o TOPMARK NEO é o identificador a laser de mesa mais rápido de sua classe, com mais de 250 placas por minuto.

  • Com base na tecnologia laser de fibra de itérbio pulsada
  • Gama de material versátil de alumínio, aço, plástico e películas
  • Etiquetagem direta a laser significa: sem tinta, sem fita de impressão nem toner
  • Identificação duradoura mediante gravação, têmpera ou carbonização
  • Alta qualidade: compatível com códigos de barras, resolução de 500 dpi

Para o TOPMARK NEO estão disponíveis mais de 650 materiais de marcação em aço inoxidável, alumínio, ABS, poliacrílico e policarbonato.

Há duas opções para a identificação dos materiais em aço inoxidável:

  • O laser grava a identificação no caso da remoção de material.
  • No caso de uma marcação por têmpera, obtém-se uma mudança de cor sem alterar a uniformidade da superfície do material.

Na carbonização ocorre um escurecimento do material. Este processo é aplicado em plásticos claros.