Placa de pré-filtragem, para substituição
Identificador a laser
Na etiquetagem a laser, o TOPMARK NEO define novos padrões. O sistema de etiquetagem cria identificações para as demandas mais elevadas em muito pouco tempo. Com mais de 650 materiais diferentes, o TOPMARK NEO processa um portfólio de material abrangente para a identificação de bornes, condutores, cabos e equipamentos. A operação é tão simples que pode ser realizada sem conhecimentos prévios abrangentes.
Filtro de entrada para TOPMARK NEO, para substituição
Bico para limpeza, para colocar no tubo de aspiração da instalação de sucção.
Filtro de partículas de ar de alta eficácia, para substituição
Tubo de aspiração, para substituição, comprimento 2,5 m
Plugue de desvio, plugue D-SUB, 25 pinos, para simulação de uma unidade de extração
Embalagem original para o transporte
Pegas de transporte para um transporte mais fácil do identificador a laser
Filtro de carvão ativado, para substituição
Carro para a recepção do TOPMARK LASER ou TOPMARK NEO com espaço para uma unidade de extração e um Notebook
Suas vantagens
- Operação simples graças ao software-on-board, à importação direta de arquivos de marcação e mesmo de dados de imagem
- Prevenção de erros graças à identificação automática do material e aos parâmetros laser predefinidos
- Tempos do processo reduzidos devido à velocidade de identificação elevada e às funções de desempilhamento e empilhamento para materiais
- A etiquetagem a laser certa para cada aplicação em virtude do portfólio de material abrangente
- Orientação por menu familiar na tela ergonomicamente alinhada graças ao software uniforme em todos os sistemas de impressão Phoenix Contact
Com o TOPMARK NEO você cria etiquetagens a laser para as mais elevadas exigências. Através da tela tátil de fácil utilização você opera o laser de forma intuitiva e rápida – mesmo sem conhecimentos técnicos especiais. Assim, processa os mais diversos materiais para identificar a sua aplicação de forma flexível.
Verificação dos resultados após a etiquetagem a laser com o identificador a laser TOPMARK NEO
Etiquetagem a laser para as mais elevadas exigências
Graças ao manuseio único de material e à integração no software de planejamento e identificação PROJECT complete, o TOPMARK NEO é o identificador a laser de mesa mais rápido de sua classe, com mais de 250 placas por minuto.
- Com base na tecnologia laser de fibra de itérbio pulsada
- Gama de material versátil de alumínio, aço, plástico e películas
- Etiquetagem direta a laser significa: sem tinta, sem fita de impressão nem toner
- Identificação duradoura mediante gravação, têmpera ou carbonização
- Alta qualidade: compatível com códigos de barras, resolução de 500 dpi
Para o TOPMARK NEO estão disponíveis mais de 650 materiais de marcação em aço inoxidável, alumínio, ABS, poliacrílico e policarbonato.
Há duas opções para a identificação dos materiais em aço inoxidável:
- O laser grava a identificação no caso da remoção de material.
- No caso de uma marcação por têmpera, obtém-se uma mudança de cor sem alterar a uniformidade da superfície do material.
Na carbonização ocorre um escurecimento do material. Este processo é aplicado em plásticos claros.