Instalação de sucção: 230 V
Identificador a laser
Na etiquetagem a laser, o TOPMARK NEO define novos padrões. O sistema de etiquetagem cria identificações para as demandas mais elevadas em muito pouco tempo. Com mais de 650 materiais diferentes, o TOPMARK NEO processa um portfólio de material abrangente para a identificação de bornes, condutores, cabos e equipamentos. A operação é tão simples que pode ser realizada sem conhecimentos prévios abrangentes.
Depósito para TOPMARK LASER, para a recepção manual de material UCT
Depósito para TOPMARK LASER, para recepção automática de material UCT
Unidade de extração: 120 V
Suas vantagens
- Operação simples graças ao software-on-board, à importação direta de arquivos de marcação e mesmo de dados de imagem
- Prevenção de erros graças à identificação automática do material e aos parâmetros laser predefinidos
- Tempos do processo reduzidos devido à velocidade de identificação elevada e às funções de desempilhamento e empilhamento para materiais
- A etiquetagem a laser certa para cada aplicação em virtude do portfólio de material abrangente
- Orientação por menu familiar na tela ergonomicamente alinhada graças ao software uniforme em todos os sistemas de impressão Phoenix Contact
Com o TOPMARK NEO você cria etiquetagens a laser para as mais elevadas exigências. Através da tela tátil de fácil utilização você opera o laser de forma intuitiva e rápida – mesmo sem conhecimentos técnicos especiais. Assim, processa os mais diversos materiais para identificar a sua aplicação de forma flexível.
Verificação dos resultados após a etiquetagem a laser com o identificador a laser TOPMARK NEO
Etiquetagem a laser para as mais elevadas exigências
Graças ao manuseio único de material e à integração no software de planejamento e identificação PROJECT complete, o TOPMARK NEO é o identificador a laser de mesa mais rápido de sua classe, com mais de 250 placas por minuto.
- Com base na tecnologia laser de fibra de itérbio pulsada
- Gama de material versátil de alumínio, aço, plástico e películas
- Etiquetagem direta a laser significa: sem tinta, sem fita de impressão nem toner
- Identificação duradoura mediante gravação, têmpera ou carbonização
- Alta qualidade: compatível com códigos de barras, resolução de 500 dpi
Para o TOPMARK NEO estão disponíveis mais de 650 materiais de marcação em aço inoxidável, alumínio, ABS, poliacrílico e policarbonato.
Há duas opções para a identificação dos materiais em aço inoxidável:
- O laser grava a identificação no caso da remoção de material.
- No caso de uma marcação por têmpera, obtém-se uma mudança de cor sem alterar a uniformidade da superfície do material.
Na carbonização ocorre um escurecimento do material. Este processo é aplicado em plásticos claros.