Caixas modulares BC

Caixas modulares BC

Apoio orientado para o futuro na automação predial

Funções inteligentes da série BC: tecnologia de conexão de placa de circuito impresso de escolha livre e conector bus para trilho de fixação de 16 polos.

Voltar para Caixas para trilho DIN

Categorias

Procurar em Caixas modulares BC

Exibir todos os produtos dessa categoria

As caixas eletrônicas modulares da série BC representam aplicações orientadas para o futuro na automação predial. As caixas eletrônicas convencem com um design atual, tecnologia de conexão versátil de placas de circuito impresso e conectores bus para trilho de fixação. As caixas BC são adequadas para montagem de parede direta ou para a utilização em distribuidores de triagem conforme DIN 43880.

Suas vantagens:

  • Um máximo de flexibilidade através da livre seleção da tecnologia de conexão de placa de circuito impresso e de diferentes larguras de construção
  • Caixas e medidas de montagem para a utilização em distribuidores de instalação
  • Rápida instalação ou troca de módulo sem desconectar o conjunto, possível graças ao conector HBUS
  • Conectores bus para trilho de fixação de 16 polos para a comunicação de módulos serial e paralela
  • Liberdade no desenvolvimento de equipamentos através da orientação da placa de circuito impresso em três direções
  • Adaptação ideal aos requisitos dos equipamentos graças a diferentes variantes de tampa

Flexibilidade total

Flexibilidade total  

Flexibilidade total na escolha da conexão

Uma outra definição de flexibilidade com a inovadora parte superior modular. Decida onde necessita de muito espaço de montagem e configure a parte superior da caixa conforme a aplicação. Esta é a primeira caixa que se adapta a seus desejos de configuração.

  • Geometria de caixa em conformidade com a norma DIN 43880 para a montagem de equipamentos no distribuidor de triagem
  • Integração exata das mais variadas tecnologias de conexão

Seleção livre da tecnologia de conexão de placa de circuito impresso

Seleção livre da tecnologia de conexão de placa de circuito impresso  

Escolha livre da conexão

O fator decisivo para a versatilidade da série BC é a livre seleção da tecnologia de conexão de placa de circuito impresso. Para isso, as caixas de montagem para instalação da Phoenix Contact oferecem diferentes espaços de aperto:

  • BC...U11 com espaço de montagem pequeno para conexões de placa de circuito impresso COMBICON compact
  • BC...U22 com espaço de montagem para conexões de placa de circuito impresso: para tecnologias de conexão clássicas ou conectores de dados

Diversos modelos de tampa

Diversos modelos de tampa  

Diversos modelos de tampa

A ideia-chave da versatilidade da série BC também se aplica à configuração da tampa. Independentemente dos requisitos colocados para seu equipamento, a tampa está disponível em transparente ou cinza e pode ser selada.

  • Tampa transparente com abertura manual, com placa de plástico por trás para a integração de telas ou elementos de comando
  • Possibilidade de selagem da tampa transparente

Conector bus para trilho de fixação

Conector bus para trilho de fixação  

Conector bus para trilho de fixação

Permita uma conexão rápida e simples de seus módulos – o conector bus é a chave para uma concepção inteligente do equipamento:
os dados e a energia podem ser transmitidos de forma serial ou paralela (4 x energia, 2 x serial, 10 x paralelo)

  • Instalação fácil de módulos, não necessita desagregar o conjunto durante a troca de módulos, trabalho de cabeamento reduzido
  • 16 contatos folheados a ouro para a máxima condutividade

Indicações de sinalização ópticas

Condutor de luz  

Indicações de sinalização ópticas

Os condutores de luz HS LC para caixas eletrônicas estão disponíveis em diferentes versões. Sob pedido, também disponibilizamos como prestação de serviço o processamento necessário das caixas eletrônicas.

  • Os condutores de luz estão perfeitamente adaptados para as caixas eletrônicas
  • Montagem fácil na placa de circuito impresso através de pino de compressão
  • Resistência ESD

Sobre as caixas modulares da Phoenix Contact

Com caixas modulares, você protege sua placa de circuito impresso e implementa uma solução de equipamento adequada. Simultaneamente, você economiza espaço, tempo e dinheiro. Aproveite as variadas possibilidades de seleção de nossa vasta gama. Você beneficiará de caixas seguras, duradouras e aperfeiçoadas para equipamentos (semi)aptos para a indústria. Nossas caixas proporcionam um aproveitamento ideal do espaço através de larguras de construção escalonadas e diferentes alturas de caixa.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Caixas eletrônicas

Serviço

Downloads


Sistema de caixa modular BC

Sistema de caixa modular para a automação predial.