BC 107,6 UT HBUS BK
-
Peça inferior da caixa
2896270
Caixa para trilho DIN para a utilização em distribuidores de triagem conforme DIN 43880, Parte inferior da caixa com trava de base, largura: 107,6 mm, altura: 89,7 mm, profundidade: 48,9 mm, cor: preto (semelhante RAL 9005), conexão transversal: Conector bus para trilho de fixação (opcional), número de polos conector transversal: 16
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Instrução de montagem: | Observe a nota para o usuário na área de downloads. |
Tipo de produto | Parte inferior da caixa |
Tipo de caixa | Caixa para trilho DIN para a utilização em distribuidores de triagem conforme DIN 43880 |
Série de caixas | BC |
Família de produtos | BC 107,6.. |
Número de polos máx. | 0) |
Versão | Parte inferior da caixa com trava de base |
Abertura para ventilação disponível | não |
Desenho de medidas |
|
Largura | 107,6 mm |
Altura | 89,7 mm |
Profundidade | 48,9 mm |
Passo horizontal | 6 TE |
Design de placa de circuito impresso | |
Espessura da placa de circuito impresso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Cor (Caixa) | preto (RAL 9005) |
Material (Caixa) | PC |
Material (Trava de base) | POM |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
CTI conforme IEC 60112 | < 400 |
Condições da superfície | não tratado |
Dissipação de potência caixa individual com 20 °C | |
Temperatura ambiente | 20 °C |
Fator de redução | 1 |
Posição de montagem | vertical |
Dissipação de potência | 13,08 W |
Dissipação de potência caixa individual com 30 °C | |
Temperatura ambiente | 30 °C |
Fator de redução | 0,84 |
Posição de montagem | vertical |
Dissipação de potência | 11 W |
Dissipação de potência caixa individual com 40 °C | |
Temperatura ambiente | 40 °C |
Fator de redução | 0,72 |
Posição de montagem | vertical |
Dissipação de potência | 9,4 W |
Dissipação de potência caixa individual com 50 °C | |
Temperatura ambiente | 50 °C |
Fator de redução | 0,6 |
Posição de montagem | vertical |
Dissipação de potência | 7,85 W |
Dissipação de potência caixa individual com 60 °C | |
Temperatura ambiente | 60 °C |
Fator de redução | 0,48 |
Posição de montagem | vertical |
Dissipação de potência | 6,3 W |
Dissipação de potência caixa individual com 70 °C | |
Temperatura ambiente | 70 °C |
Fator de redução | 0,38 |
Posição de montagem | vertical |
Dissipação de potência | 5 W |
Teste de vibração | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequência | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidade Sweep | 1 oitava/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Aceleração | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Duração do teste por eixo | 2,5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
Teste de fio incandescente | |
Especificação de teste | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Período de exposição | 30 s |
Resistência mecânica/tambor rotativo de queda | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Altura de queda | 50 cm |
Frequência | 50 |
Choques | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semi-seno |
Aceleração | 15g |
Duração do choque | 11 ms |
Número de choques por sentido | 3 |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
Especificação de teste | VDMA 24364:2018-05 |
Resultado | Aprovado no teste |
Grau de proteção (código IP) | |
Especificação de teste | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Resultado Grau de proteção Código IP | IP20 |
Condições ambientais | |
Código IP máximo a ser alcançado | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 105 °C (dependendo da potência de dissipação) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 100 °C |
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 95 % |
Quantidade de suportes de placa de circuito impresso | 9 |
Tipo de fixação de placa de circuito impresso | Travamento |
Espessura da placa de circuito impresso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação/montagem na parede |
Tipo de embalagem | embalado em caixa de cartão |
Tipo de embalagem | Caixa de cartão |
Código | 2896270 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Chave comercial | ACHB |
Chave de produto | ACHBAA |
Página de catálogo | Página 699 (C-1-2013) |
GTIN | 4046356096720 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 69,63 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 46,404 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - Parte superior da caixa 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - Parte superior da caixa 2896089
-
BC 107,6 OT U11 BK - Parte superior da caixa 2200721
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - Parte superior da caixa 1050443
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - Parte superior da caixa 2203809
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - Parte superior da caixa 1086268
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - Parte superior da caixa 1006943
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - Parte superior da caixa 1046365
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C BK - Parte superior da caixa 1066143
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - Parte superior da caixa 1065104
-
BC 107,6 OT U22 BK - Parte superior da caixa 2203763
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - Parte superior da caixa 2203260
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - Parte superior da caixa 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - Parte superior da caixa 1038850
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - Parte superior da caixa 2202301
-
BC 107,6 OT U22 GY 7045 - Parte superior da caixa 2202269
-
BC 107,6 OT 1210 BK - Parte superior da caixa 1163398
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - Parte superior da caixa 1080948
-
BC 107,6 OT U11 YE - Parte superior da caixa 1163766
Suas vantagens
Sistema de caixas e conexão adaptado entre si para um desenvolvimento de dispositivos mais rápido
Configuração online individual para múltiplas aplicações na automação predial
Variância na tecnologia de conexão
Montável sobre o trilho de fixação ou na parede
Opcional com conector de bus montável sobre trilho de fixação assim como sistema de conectores de potência
Montagem sem ferramenta
Disponível com larguras de construção de uma a nove unidades modulares (17,8 mm ... 161,6 mm)
Conformidade com norma DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP