Tecnologia industrial de comunicação

Tecnologia industrial de comunicação - Comunicar de forma confiável

Comunicar de forma confiável

Aumente a disponibilidade de sua aplicação – com interfaces potentes.

Voltar para Produtos

Categorias

  • Comunicação de bus de campo
    Comunicação de bus de campo

    Comunicação contínua com os equipamentos para interfaces da Phoenix Contact

  • Comunicação remota
    Comunicação remota

    Acessar máquinas e instalações com rapidez e proteção contra interferências em todo o mundo, através das redes de telecomunicação.

  • Ethernet industrial
    Ethernet industrial

    Configure sua infraestrutura de forma flexível, rápida e integrada. Não há problema: com Ethernet industrial como base para sua rede de automação.

  • Industrial Wireless
    Industrial Wireless

    Transmissão de dados confiável e eficiente – sem cabos sujeitos a muita manutenção. Beneficie das vantagens da tecnologia sem fio de alto desempenho para suas aplicações.

  • Produtos conforme protocolos
    Produtos conforme protocolos

    Com os componentes e sistemas de bus de campo você reduz a complexidade do cabeamento das suas instalações e economiza tempo no planejamento e na instalação.

Procurar em Tecnologia industrial de comunicação

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com a tecnologia industrial de comunicação da Phoenix Contact, você aumenta o grau de automação de suas instalações. Nós oferecemos um vasto programa de equipamentos para interfaces que satisfazem as altas exigências das mais modernas aplicações.

Suas vantagens

  • Tudo de um único fornecedor: comunicação apropriada para a indústria através de cobre, fibra óptica e rádio
  • Máxima disponibilidade do sistema com redes robustas e imunes a interferências
  • Maior alcance e velocidade graças a interfaces de comunicação potentes para as mais altas exigências

Ethernet Industrial

Componentes Ethernet Industrial  

Componentes Ethernet Industrial

Na era da digitalização e da produção inteligente, Ethernet Industrial oferece redes de comunicação de alta desempenho e universais, bem como um fácil gerenciamento de rede. O conceito adequado e os componentes certos protegem sua instalação contra falhas dos sistemas de automação e de dispendiosos tempos de imobilização.

Com os produtos Ethernet Industrial da Phoenix Contact, você obtém a máxima liberdade para a configuração de suas redes.

Industrial Wireless

Sistemas sem fio Industrial Wireless  

Sistemas sem fio Industrial Wireless

Industrial Wireless possibilita conexões sem fio seguras e confiáveis para a utilização industrial. No entanto, as demandas para os sistemas sem fio são tão diversificadas quanto os cenários de aplicação no ambiente industrial. Para esse efeito, a Phoenix Contact oferece a você um amplo portfólio de produtos e tecnologias.

Conforme a necessidade, utilize WLAN ou Bluetooth para a comunicação em tempo real, Trusted Wireless para grandes distâncias ou NearFi para a transmissão sem contato de energia e dados no campo de proximidade (Near Field).

Comunicação remota

Equipamentos para a comunicação remota  

Equipamentos para a comunicação remota

A disponibilidade e a aptidão para o futuro de suas máquinas e instalações é uma condição para a transformação digital bem-sucedida. Para suas máquinas comunicarem em todo o mundo, nossa comunicação remota industrial possibilita tanto o acesso como o monitoramento contínuo de dados do processo desde um ponto central.

Desde a manutenção remota eficiente, passando por uma transmissão de dados contínua para a tecnologia de controle remoto, até as notificações antecipadas automáticas; nosso amplo portfólio oferece a você a tecnologia de transferência ideal.

Comunicação de bus de campo

Equipamentos para interfaces para a comunicação de bus de campo  

Comunicação de bus de campo

Com a crescente diversidade de demandas específicas da indústria para as aplicações, os equipamentos para interfaces para bus de campo da Phoenix Contact oferecem redes robustas, de alto desempenho e estáveis em cobre e condutor de fibra óptica. Assim são criadas soluções de bus de campo imunes contra interferência que fornecem dados à sua aplicação de forma segura e confiável.

Qual é o meio de transmissão certo?

A resposta a esta pergunta se orienta pelos seus requisitos:

  • Se você pretende superar distâncias grandes, recomendamos condutores de fibra óptica.
  • Se a instalação de cabos for cara ou impossível, são apropriadas interfaces sem fio em trajetos curtos ou médios.
  • Se não estiverem disponíveis cabos de comunicação, as redes de telefonia móvel são uma boa alternativa.

Qualquer que seja o meio escolhido, nós temos a solução certa para você!