Caixas eletrônicas modulares BC

Caixas eletrônicas modulares BC para a automação predial

As caixas eletrônicas modulares da série BC representam aplicações orientadas para o futuro na automação predial. As caixas para trilho de fixação para o quadro de comando convencem graças ao design contemporâneo, às telas táteis opcionais e aos teclados de membrana, à tecnologia de conexão de placa de circuito impresso versátil e aos conectores bus para trilho de fixação de 8 ou 16 polos. As caixas de montagem para eletrônica são adequadas para a utilização em distribuidores de triagem conforme DIN 43880 ou para a montagem na parede.

Suas vantagens

  • Máxima flexibilidade através da livre seleção da tecnologia de conexão de placa de circuito impresso e de diferentes larguras de 17,8 a 161,6 mm
  • Medidas de caixa e de montagem para o uso em distribuidores de instalação conforme DIN 43880
  • Troca de módulo sem desconectar a conexão inteira graças ao conector HBUS de 8 ou 16 polos para a comunicação de módulos serial e paralela
  • Liberdade no desenvolvimento de dispositivos graças à montagem de placas de circuito impresso em três direções, bem como dissipadores de calor passivos opcionais e simulação térmica para uma dissipação ideal do calor
  • Adaptação ideal aos requisitos dos dispositivos graças a diferentes variantes de tampa, telas táteis integrados e teclados de membrana opcionais livremente configuráveis
Amostra gratuita
Teste caixas da série BC

Você deseja experimentar as caixas da série BC para a automação predial? – Solicite agora mesmo seu pacote de amostra personalizado. Você receberá assessoria competente para a utilização direcionada para sua aplicação. Agradecemos sua compreensão por somente enviarmos estas amostras de alta qualidade para empresas.

Encomendar agora amostra
Caixas da série BC modular na aplicação de quadro de comando

Novos produtos

Caixas de montagem para eletrônica com simulação térmica
Bornes de placa de circuito impresso push-in para BC 17,8
Partes superiores com conexão push-in para caixa de montagem para eletrônica da série BC modular

Caixas de montagem para eletrônica com simulação térmica

Perfeitamente otimizado para a potência máxima

Maximize a densidade de potência em suas caixas de montagem para eletrônica com soluções de refrigeração passiva e layouts de placas de circuito impresso com otimização térmica: desde a configuração, passando por simulações térmicas abrangentes, até à implementação – ideal para aplicações potentes e miniaturizadas.

Características principais

  • Material: alumínio
  • Superfície: anodizada natural
  • Topologia do dissipador de calor: perfil prensado por extrusão (BC)/distribuidor de calor e perfil prensado por extrusão (ME-IO)
  • Altura máxima do componente: 12 mm (BC)/10 mm (ME-IO)
  • Largura do dissipador de calor: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC)/8,8 mm (ME-IO)

Suas vantagens

  • Sistemas de refrigeração incorporados de forma eficiente graças a dissipadores de calor e caixas combináveis de forma flexível para uma refrigeração ideal
  • Integração perfeita graças a soluções passivas personalizadas: perfeitamente adaptadas do ponto de vista mecânico e térmico
  • Serviço abrangente, desde a configuração online e simulações térmicas até a integração
  • Necessidade mínima de espaço graças a refrigeração com economia de espaço para a máxima densidade de potência e aproveitamento do espaço

Bornes de placa de circuito impresso push-in

Para caixas de montagem para eletrônica para a automação predial

Pela primeira vez estão disponíveis bornes de placa de circuito impresso push-in para o BC 17,8 (1 HP). Graças a até 16 polos por módulo, com os bornes de placas de circuito impresso das séries FKDSO 1,5 e FKDSO 2,5 você implementa aplicações com garantia de futuro na automação predial.

Características principais

  • Até 16 polos em uma largura de 17,8 mm (1 HP)
  • Correntes até 22 A
  • Os bornes de placas de circuito impresso de 3 e 4 polos podem ser combinados em uma parte superior
  • Bitolas de condutor até 1,5 mm² (FKDSO 1,5) e 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Passo 3,5 mm (FKDSO 1,5) e 5 mm (FKDSO 2,5)

Suas vantagens

  • Sistema de caixas e conexão adaptado entre si para um desenvolvimento de dispositivos mais rápido
  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • Disposição ortogonal do borne em relação à placa de circuito impresso para uma ótima acessibilidade em equipamentos montados em trilho de fixação
  • A força de contato definida garante um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio do gatilho de acionamento de cores contrastantes

Partes superiores configuráveis para conexão push-in

Para caixas de montagem para eletrônica para a automação predial

Com as novas partes superiores da caixa da série BC modular, você beneficia de uma operação confortável da tecnologia de conexão push-in na frente da caixa. Configure sua solução de caixa individual equipada com bornes de placa de circuito impresso push-in das séries SPT-THR.

Características principais

  • Caixas para trilho de fixação para a utilização em distribuidores de triagem conforme DIN 43880
  • Larguras: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm e 161,6 mm
  • Cor: cinza claro (semelhante a RAL 7035)
  • Até 24 polos de 1,5 mm² por câmara da caixa
  • Até 8 polos de 2,5 mm² por câmara da caixa
  • Preparado para o uso do bus KNX

Suas vantagens

  • As caixas adaptadas a SPT-THR permitem um desenvolvimento de dispositivos rápido e uma proteção ideal da eletrônica
  • Configuração individual por câmara da caixa para múltiplas aplicações na automação predial
  • Caixas e medidas de montagem para a utilização em distribuidores de instalação
  • Obtenção fácil do seu artigo individual: utilize o configurador online intuitivo

Configurador para caixas de montagem para eletrônica BC para a automação predial

Configurador para caixas de montagem para eletrônica para a automação predial

Você precisa de dispositivos eletrônicos para aplicações orientadas para o futuro na automação predial? – Usando o configurador, você pode montar sua solução de caixa personalizada BC. Estão disponíveis tamanhos de caixas entre 35,6 e 161,6 mm de largura em um design de acordo com a norma DIN 43880. Você também pode se beneficiar da versátil tecnologia de conexão de placa de circuito impresso. Elementos de comando, como telas táteis e teclados, bem como conectores bus para trilho de fixação, aumentam a flexibilidade.

Principais inovações


Dissipadores de calor e simulações térmicas para caixas de montagem para eletrônica

Sai o calor. Entra a potência. Refrigeração otimizada para caixas de montagem para eletrônica BC

Maximize a densidade de potência em seus dispositivos com soluções de refrigeração passiva e layout de placas de circuito impresso com otimização térmica em caixas de montagem para eletrônica BC: desde a configuração, passando por simulações térmicas abrangentes, até à implementação – ideal para uso no distribuidor de triagem e no quadro de comando na automação predial.

GameChangers da Phoenix Contact para a conexão de dispositivos

GameChangers para a conexão de dispositivos

Mais do que desempenho superior – um jogo totalmente novo: nossos GameChangers também levarão suas aplicações para o próximo nível de sucesso.

Pessoa com diferentes componentes da série de caixas BC modular

Tecnologia de conexão push-in para caixas para a automação predial

Com caixas para trilho de fixação da série BC modular, você beneficia-se de uma operação confortável da tecnologia de conexão push-in na frente da caixa. Cada câmara da caixa pode ser configurada de forma individual para responder com a máxima flexibilidade a todos os requisitos do dispositivo - combinadas, p. ex., para conexões push-in com bornes de placa de circuito impresso das séries SPT-THR 1,5 e SPT-THR 2,5 ou com três profundidades de conexão pré-definidas. Isto permite a combinação otimizada do espaço para a eletrônica e a tecnologia de conexão. Tampas de caixa com tela tátil ou teclado de membrana, bem como um conector bus para trilho de fixação de 8 e 16 polos completam nosso programa de caixas para a automação predial.

Visão geral das caixas da série BC para a automação predial


Mapa de imagem interativo: Módulo com caixas de montagem para eletrônica da série BC modular
Conector bus para trilho de fixação
Os conectores bus para trilho de fixação de 8 ou 16 polos garantem uma comunicação eficiente entre os módulos.
Conector bus para trilho de fixação
Dimensões padronizadas de caixas
As caixas da série BC cumprem a norma DIN EN 43880.
Dimensões padronizadas de caixas
Tampas da caixa com telas e teclados de membrana
Tampas da caixa com telas integradas e teclados de membrana opcionais para soluções modernas de visualização e operação
Tampas da caixa com telas e teclados de membrana
Grande seleção de conexões para placa de circuito impresso adequadas
Utilize nossa grande seleção de conexões para placa de circuito impresso adequadas para seu desenvolvimento de dispositivos.
Grande seleção de conexões para placa de circuito impresso adequadas
Diferentes larguras
As caixas estão disponíveis com diferentes larguras de 17,8 a 161,6 mm.
Diferentes larguras
Espaço de montagem configurável
O espaço de montagem é configurável. Isso permite a você uma adaptação ideal à tecnologia de conexão.
Espaço de montagem configurável
Dissipadores de calor
Dissipadores de calor passivos, incluindo simulação térmica para a dissipação confiável de calor.
Mais sobre dissipadores de calor passivos
Dissipadores de calor
Vista em 3D

A caixa BC modular na visão de 360°

A série BC modular para aplicações na automação predial se destaca com um grande número de variantes de diferentes tampas, telas táteis ou, p. ex., teclados de membrana livremente configuráveis. Veja com seus próprios olhos na visualização 3D ao lado a versatilidade de essas caixas para trilho de fixação.

Caixas da série BC modular para a automação predial

Com funções como telas táteis, teclados de membrana, conectores bus para trilho de fixação e tecnologia de conexão push-in, as caixas das série BC modular são ideais para a utilização na automação predial. O configurador online e nossos serviços de excelência também facilitam a configuração individual de sua solução de caixa.

Seus valores agregados em detalhe Design inteligente com tecnologia de conexão push-in

Componentes individuais de uma caixa da série BC modular
Duas pessoas configurando uma caixa BC
Caixas da série BC modular com conexão push-in na montagem de condutores
Placa de circuito impresso com eletrônica no processo de solda THR
Componentes individuais de uma caixa da série BC modular

Sistema de caixas e conexão ajustado entre si para um desenvolvimento de dispositivos mais rápido

As caixas de montagem para eletrônica da série BC modular são a primeira escolha para a automação predial. Enquanto desenvolvedor de dispositivos, você economiza tempo valioso porque o design das partes superiores configuráveis já está perfeitamente adaptado aos bornes de placa de circuito impresso com tecnologia push-in da série SPT-THR. Graças às tampas de caixa com tela tátil integrada e teclado de membrana, também é possível implementar sem grande esforço soluções de visualização e operação.

Duas pessoas configurando uma caixa BC

Configuração online individual para múltiplas aplicações na automação predial

As caixas de montagem para eletrônica da série BC modular são tão diversificados quanto as aplicações na automação predial. Cada câmara da caixa pode ser configurada de forma individual. Além disso, um configurador online permite você adaptar os teclados de membrana de forma flexível. Escolha a forma, a cor e a impressão segundo os seus desejos.

Caixas da série BC modular com conexão push-in na montagem de condutores

Bornes de placa de circuito impresso push-in para uma operação frontal confortável e economia de tempo na instalação

As caixas modulares da série BC não oferecem apenas características inteligentes para os desenvolvedores de dispositivos. Elas também convencem os instaladores. A conexão push-in frontal permite o cabeamento confortável e sem ferramenta e garante um contato duradouro e seguro contra vibrações. Isto facilita o trabalho dos instaladores e ajuda a evitar erros de cabeamento.

Placa de circuito impresso com eletrônica no processo de solda THR

Tecnologia de conexão para a montagem de placas de circuito impresso automatizada

Nas caixas de montagem para eletrônica para comunicação em edifícios são utilizados bornes de placa de circuito impresso das séries SPT-THR. Eles são adequados para processos de solda por onda e THR. A solda THR combina as uniões soldadas particularmente estáveis do ponto de vista mecânico com os processos de fabrico eficientemente automatizados da montagem de superfície. Assim, você obtém uma qualidade ideal e, em simultâneo, uma alta eficiência do processo.

Perguntas frequentes sobre dissipadores de calor passivos opcionais

Dissipadores de calor específicos do cliente para caixas de montagem para eletrônica da série ICS
Vista explodida da caixa de montagem para eletrônica ICS 50 com dissipador de calor
Distribuição de calor sem dissipador de calor na caixa para trilho de fixação ICS
Distribuição de calor sem dissipador de calor na caixa para trilho de fixação ICS
Diagrama da caixa de montagem para eletrônica ICS50-B122X98-V-V-7035
Dissipadores de calor específicos do cliente para caixas de montagem para eletrônica da série ICS

Os dissipadores de calor estão atualmente disponíveis para as séries de caixa ICS (Industrial Case System, para trilhos de fixação) e UCS (Universal Case System, para uso externo).

Mais sobre dissipadores de calor passivos
Vista explodida da caixa de montagem para eletrônica ICS 50 com dissipador de calor

A conexão térmica ideal é obtida por meio de adaptações personalizadas do dissipador de calor. Isso geralmente é feito com a fresagem do dissipador de calor.

Mais sobre dissipadores de calor passivos
Distribuição de calor sem dissipador de calor na caixa para trilho de fixação ICS

A temperatura máxima tem uma influência especialmente grande sobre a confiabilidade e a vida útil operacional do seu aparelho. A taxa de falhas duplica com um aumento de temperatura de 10 °C.

Mais sobre dissipadores de calor passivos
Distribuição de calor sem dissipador de calor na caixa para trilho de fixação ICS

Componentes pequenos e de alto desempenho, altas taxas de transmissão de dados, poeira e ventilação inadequada da caixa são motivos para uma elevada diferença de temperatura em relação ao ambiente.

Mais sobre dissipadores de calor passivos
Diagrama da caixa de montagem para eletrônica ICS50-B122X98-V-V-7035

Para não exceder uma diferença de temperatura em relação ao ambiente, os gráficos dos diagramas fornecem informações sobre a potência que os componentes da respectiva caixa podem emitir. O declive da linha reta descreve a condutância térmica do sistema. Os casos exibidos diferem, por um lado, no aquecimento de toda a superfície e no aquecimento de um hotspot de 20 mm x 20 mm e, por outro lado, em uma placa de circuito impresso instalada na caixa e outra sem caixa.

Mais sobre dissipadores de calor passivos

Manual de montagem para caixas de montagem para eletrônica da série BC

A montagem da caixa BC é rápida e fácil graças ao design modular. Assim você tem a possibilidade de integrar uma grande seleção de tecnologia de conexão de placa de circuito impresso e tampas de caixa. Uma parte inferior da caixa em conformidade com as normas serve de base.

Aplicações exemplificativas


Caixas de montagem para eletrônica da série BC modular em uma aplicação
Vista explodida de uma caixa da série BC para computadores Raspberry Pi
Caixas de montagem para eletrônica com aplicação USB/HDMI
Caixas de montagem para eletrônica da série BC modular em uma aplicação

O sistema de caixas BC da Phoenix Contact é utilizado como embalagem funcional para um controlador de energia. O dispositivo controla, interliga e monitora centrais de cogeração de calor e eletricidade. O conector bus para trilho de fixação desempenha um papel importante no conceito modular de caixa do Energy Controller.

Saiba mais sobre esta aplicação
Vista explodida de uma caixa da série BC para computadores Raspberry Pi

As caixas de montagem para eletrônica das séries RPI-BC são adequadas para a integração do computador Raspberry Pi. As caixas RPI-BC são concebidas conforme DIN 43880 e podem ser fixadas em trilhos de fixação ou diretamente na parede. Interfaces opcionais permitem uma extensão simples das funções do computador de placa única integrado.

Caixas de montagem para eletrônica com aplicação USB/HDMI

Controlador com diferentes conexões: coloque os dispositivos de forma fácil em funcionamento graças a interfaces de serviço, como USB e HDMI.

A série BC: o sistema de caixa ideal para edifícios inteligentes

Distribua corrente e dados através do conector bus para trilho de fixação de 8 ou 16 polos. Utilize a área de conexão configurável de forma flexível para mais conexões ou mais eletrônica. As placas de circuito impresso podem ser posicionadas de forma variável para um espaço ideal para sua eletrônica.

Automação predial orientada para o futuro com caixas da série BC

Caixas de montagem para eletrônica com tecnologias de conexão versáteis
Caixas com tecnologia de conexão de placa de circuito impresso
Diversas variantes de tampa das caixas de montagem para eletrônica BC
Conexão do dispositivo via conector bus para trilho de fixação
Indicações de sinalização ópticas
Caixas de montagem para eletrônica com tecnologias de conexão versáteis

Uma outra definição de flexibilidade com a inovadora parte superior modular: decida o espaço que você precisa em determinados locais. Isto permite você configurar a parte superior da caixa: conforme a aplicação. A caixa se adapta a seus desejos de configuração. A integração à medida de diferentes tecnologias de conexão funciona sem problemas. A geometria de caixa em conformidade com a norma DIN 43880 é ideal para a montagem de dispositivos no distribuidor de triagem.

Caixas com tecnologia de conexão de placa de circuito impresso

Decisivo para a versatilidade da série BC é a livre seleção da tecnologia de conexão de placa de circuito impresso. Para isso, as caixas de montagem para instalação oferecem diferentes espaços de contato:

  • BC...U11 com espaço de montagem pequeno para conexões de placa de circuito impresso: ideal para a tecnologia de conexão da família COMBICON compact

  • BC...U22 com espaço de montagem para conexões de placa de circuito impresso: para tecnologias de conexão clássicas ou conectores de dados

Diversas variantes de tampa das caixas de montagem para eletrônica BC

A versatilidade como ideia-chave da série BC também se aplica à configuração da tampa. Independentemente das demandas colocadas para seu dispositivo, a tampa está disponível em transparente ou cinza e pode ser selada. Ela pode ser aberta manualmente e, com a placa de plástico por trás, é para a integração de telas ou elementos de comando.

Conexão do dispositivo via conector bus para trilho de fixação

Possibilite uma conexão rápida e simples dos seus módulos. O conector de bus é a chave para uma concepção inteligente de dispositivos:

  • Dados e energia podem ser transmitidos em série ou em paralelo (4 x energia, 2 x serial, 10 x paralelo)

  • Instalação fácil de módulos, não necessita desagregar o conjunto durante a troca de módulos, trabalho de cabeamento reduzido

  • 16 contatos folheados a ouro para uma alta condutividade

Indicações de sinalização ópticas

Os condutores de luz HS LC para caixas de montagem para eletrônica estão disponíveis em diferentes versões e estão perfeitamente adaptadas a elas. Além disso, os condutores de luz são resistentes a descargas eletrostáticas.

Os pinos de compressão permitem uma montagem fácil na placa de circuito impresso. A pedido disponibilizamos o serviço de processamento necessário de sua caixa de montagem para eletrônica.

Conjuntos de montagem para desenvolvimento e possibilidade de combinação com outras séries


Conjunto de montagem para desenvolvimento
Conjunto de montagem para desenvolvimento RPI-BC para computadores Raspberry Pi
Caixas para a integração em um computador Raspberry Pi
Conjunto de montagem para desenvolvimento

Para desenvolver rapidamente seus protótipos e dispositivos de série preliminar, use nossos conjuntos de montagem para desenvolvimento. Os conjuntos incluem soluções completas de caixas com tecnologia de conexão integrada e placas de circuito impresso com passo perfurado. Com conectores de bus específicos é possível realizar sistemas de dispositivos inteiros.

Configure na loja seu conjunto de montagem para desenvolvimento individual e comece logo com o desenvolvimento de seu dispositivo.

Conjunto de montagem para desenvolvimento RPI-BC para computadores Raspberry Pi

As caixas para trilho de fixação RPI-BC são projetadas especialmente para o alojamento de computadores Raspberry Pi. Também podem ser combinadas com o conector bus para trilho de fixação HBUS e os conjuntos de montagem para desenvolvimento da série SC. Além da placa Raspberry Pi, podem ser alojadas na caixa outras placas de circuito impresso. Com isso são integrados componentes e ligações adicionais.

  • Largura de construção: 107,6 mm
  • Apropriado para Raspberry Pi A+, B+, B2
  • São possíveis a montagem na parede e em trilho de fixação.

Caixas para a integração em um computador Raspberry Pi

A série BC também é excelentemente adequada para a integração de minicomputadores Raspberry Pi. A série de caixas para trilho de fixação RPI-BC destina-se ao alojamento de computadores Raspberry Pi – e explora também para estas aplicações todos os pontos fortes e vantagens da série BC.

Ir para as caixas de montagem para eletrônica para aplicações Raspberry Pi
E-Paper
Visão geral do portfólio de caixas de montagem para eletrônica

Descubra caixas para o trilho de fixação e a aplicação no exterior e saiba como pode adaptar de forma versátil as caixas de montagem para eletrônica às suas necessidades individuais.

Abrir E-Paper
Caixas para trilho de fixação e caixas para campo
Caixa de montagem para eletrônica para o trilho de fixação

Princípios técnicos de caixas de montagem para eletrônica Soluções para a utilização em trilho de fixação

As caixas de montagem para eletrônica são uma parte integrante elementar do dispositivo. Elas determinam o seu visual e protegem a eletrônica contra influências exteriores. Além disso, possibilitam a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de dispositivos devem prestar atenção a muitos detalhes, não somente na construção, mas também na seleção da caixa quando se trata dos materiais ou dos testes de qualidade. Você encontra todos os detalhes nesta brochura.