QTCS 2,5-TWIN BU
-
直通式接线端子
3050345
直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 24 A, 第一层, 接线方式: 快速连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 2.5 mm2, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.08 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色
产品详情
| 产品类型 | 混合接线端子 |
| 连接量 | 3 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.77 W |
| 每层的连接数量 | 3 |
| 具有相同横截面的导线间的连接频率 | 100 |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 第一层 | |
| 连接方式 | 快速连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 导线绝缘材料 | PVC / PE |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 横截面 AWG | 20 ... 14 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 14 (按IEC标准修订) |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 标称电流 | 24 A |
| 最大负载电流 | 24 A (带有2.5 mm² 导线接线容量) |
| 额定电压 | 800 V |
| 1层 下部 1 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 6 mm² |
| 横截面 AWG | 28 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 标称电流 | 24 A |
| 最大负载电流 | 24 A (2.5 mm²,可连接导线横截面) |
| 额定电压 | 800 V |
| 额定参数 (ATEX/IECEx) | |
| 标识 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| 工作温度范围 | -45 °C ... 90 °C |
| Ex认证附件 | 3050523 D-QTCS 2,5 TWIN |
| 3206212 ATP-QTC TWIN | |
| 1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| 桥接列表 | 插拔式桥接件 / FBS 2-6 / 3030336 |
| 插拔式桥接件 / FBS 3-6 / 3030242 | |
| 插拔式桥接件 / FBS 4-6 / 3030255 | |
| 插拔式桥接件 / FBS 5-6 / 3030349 | |
| 插拔式桥接件 / FBS 10-6 / 3030271 | |
| 插拔式桥接件 / FBS 20-6 / 3030365 | |
| 防爆温度上升 | 40 K (26 A / 2,5 mm²) |
| 用于使用桥接件进行桥接 | 550 V |
| - 不相邻的接线端子之间桥接 | 352 V |
| - 切割至所需长度的桥接,带盖板 | 220 V |
| - 切割至所需长度的桥接,带分隔板 | 275 V |
| 额定绝缘电压 | 500 V |
| 输出 | (永久) |
| Ex等级 常规 | |
| 标称工作电压 | 550 V |
| 额定电流 | 23.5 A |
| 最大负载电流 | 23.5 A |
| 接触电阻 | 0.93 mΩ |
| Ex 连接数据 快速连接 | |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 额定接线容量AWG | 14 |
| 刚性接线容量 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 接线容量AWG | 20 ... 14 |
| 柔性接线容量 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 接线容量AWG | 20 ... 14 |
| 具有相同横截面的导线间的连接频率 | 100 |
| Ex 连接数据 回拉式弹簧连接 | |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 额定接线容量AWG | 14 |
| 刚性接线容量 | 0.08 mm² ... 6 mm² |
| 接线容量AWG | 28 ... 10 |
| 柔性接线容量 | 0.08 mm² ... 4 mm² |
| 接线容量AWG | 28 ... 12 |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 端板宽度 | 2.2 mm |
| 颜色 | 蓝色 (RAL 5015) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 线径,包括绝缘层 | 3.8 mm |
| 电涌电压测试 | |
| 测试电压设定值 | 9.8 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 升温测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 结果 | 已通过测试 |
| 短时耐受电流 2.5 mm² | 0.3 kA |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 2 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 35 |
| 测试力设定值 | 1 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 旋转速度 | 10 rpm |
| rpm | 135 |
| 导线横截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 2.5 mm² / 0.7 kg | |
| 6 mm2 / 1.4 kg | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 老化 | |
| 温度循环 | 192 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 3050345 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE3112 |
| 产品关键代码 | BE3112 |
| GTIN | 4046356056182 |
| 单件重量(含包装) | 13.75 g |
| 单件重量(不含包装) | 13.75 g |
| 原产地 | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBS 3-6 - 插拔式桥接件 3030242
-
FBS 4-6 - 插拔式桥接件 3030255
-
FBS 5-6 - 插拔式桥接件 3030349
-
FBS 6-6 - 插拔式桥接件 1008238
-
FBS 10-6 - 插拔式桥接件 3030271
-
FBS 20-6 - 插拔式桥接件 3030365
-
FBS 50-6 - 插拔式桥接件 3032224
-
FBSR 2-6 - 插拔式桥接件 3033715
-
FBSR 3-6 - 插拔式桥接件 3001594
-
FBSR 4-6 - 插拔式桥接件 3001595
-
FBSR 5-6 - 插拔式桥接件 3001596
-
FBSR 10-6 - 插拔式桥接件 3033716
-
FBSRH 2-6 - 短路连接器 3033812
-
FBS 2-6 BU - 插拔式桥接件 3036932
-
FBS 3-6 BU - 插拔式桥接件 3036945
-
FBS 4-6 BU - 插拔式桥接件 3036958
-
FBS 5-6 BU - 插拔式桥接件 3036961
-
FBS 10-6 BU - 插拔式桥接件 3032198
-
FBS 20-6 BU - 插拔式桥接件 3032208
-
FBS 50-6 BU - 插拔式桥接件 3032211
-
D-QTCS 2,5 TWIN - 端板 3050523
-
DS-QTC 1,5 - 补充端板 3205200
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
ATP-QTC TWIN - 隔板 3206212
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1051003
-
ZB 6 CUS - 快速标记条 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1051430
-
UC-TM 6 - 用于端子的标记条 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0824589
-
UCT-TM 6 - 用于端子的标记条 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0829602
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808710
-
ZBF 6 CUS - 快速标记条,扁平型 0825027
-
UC-TMF 6 - 用于端子的标记条 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - 用于端子的标记条 0824646
-
UCT-TMF 6 - 用于端子的标记条 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - 用于端子的标记条 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810876
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - 测试适配器 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - 测试适配器 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - 测试适配器 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - 测试适配器 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - 测试适配器 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - 测试适配器 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - 测试适配器 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - 测试适配器 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - 测试适配器 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - 测试适配器 3035983
-
PS-6 - 测试插头 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - 测试插头 3038736
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
E/UK - 终端固定件 1201442
-
E/UK 1 - 终端固定件 1201413
优势
组合型产品结合了不同连接方法的优点
控制柜中使用QUICKON快速接线,节省时间
连接侧采用回拉式弹簧连接