UK 5-HESI - 保险丝接线端子
3004100

保险丝接线端子, 保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ..., 保险丝类型: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 6.3 A, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量:  0.2 mm2- 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 黑色

产品详情









适配产品



优势

大面积标记
保险杆在末端位置锁定