SACB-10/3-L-C-M8 GG
-
分线盒插座
1516289
分线盒插座, 应用: 标准, 接线方式: M8孔式插头 金属, 插槽数目: 10, 位数: 3, 编码: A, 插槽类型: 单通道, 状态显示: 有, PNP; 主电缆连接: 可插拔螺钉连接, 屏蔽: 无
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
应用说明 | 在进行调试之前,必须密封未使用的插槽。在“附件”中可找到合适的密封元件。 |
产品类型 | 带公制测量插槽的插座 |
应用 | 标准 |
位数 | 3 |
插槽数目 | 10 |
编码 | A |
LED | 是 |
本地诊断 | |
监控功能 | 电源电压 |
光学显示 | 绿色LED灯 |
最大工作电压Umax | 30 V DC |
本地诊断 | 电源电压 绿色LED灯 |
状态显示I/O 黄色LED灯 | |
额定电压 UN | 24 V DC |
总额定电流 | 8 A |
每条路径的最大电流承载能力 | 2 A |
每个槽的电流负载能力 | 2 A |
状态显示 | 有 |
尺寸图 |
|
宽度 | 30 mm |
高度 | 20 mm |
长度 | 196 mm |
标识材料 螺纹套管 | 铜合金 |
标识材料 外壳 | PBT |
标识材料 模塑原料 | PUR |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
密封材料 O形圈 | NBR |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | PA |
触点材料,主电缆端 | 铜合金 |
主电缆侧触点插芯材料 | PA 6.6 V0 |
触点表面材料,主电缆端 | 镀金 |
连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) | -30 °C ... 80 °C |
标准标识 | M8针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-104 |
订货号 | 1516289 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AF3BCD |
产品关键代码 | AF3BCD |
GTIN | 4017918967215 |
单件重量(含包装) | 177.4 g |
单件重量(不含包装) | 174.7 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
PROT-M8 - 旋入式封盖 1682540
-
UC-TMF 10 - 用于端子的标记条 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - 用于端子的标记条 0824662
-
UCT-TMF 10 - 用于端子的标记条 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - 用于端子的标记条 0829679
-
UC-TMF 10 YE - 用于端子的标记条 0818687
-
UC-TMF 10 YE CUS - 用于端子的标记条 0824668
-
UCT-TMF 10 YE - 用于端子的标记条 0829207
-
UCT-TMF 10 YE CUS - 用于端子的标记条 0829682
-
TSD 02 SAC - 扭矩螺丝刀 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - 工具 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - 工具 1208474
-
SZK PZ2 VDE - 螺丝刀 1206463
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD 25 SAC - 扭矩螺丝刀 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - 工具 1212486
-
TSD-M 3NM - 扭矩螺丝刀 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
SF-BIT-PZ 2-50 - 螺丝刀头 1212592