SACB-C-H180-10/3-M8
-
连接器罩
1516412
连接器罩, 应用: 传感器/执行器分线盒, 接线方式: M8孔式插头, 插槽数目: 10, 编码: A, 插槽类型: 单通道, 状态显示: 否; 主电缆连接: 可插拔螺钉连接 180°
产品详情
| 文档说明 | 有关所使用的PCB连接器的详情,请见MC 1,5/10-STF-3,5 (1847204) 的技术数据 |
| 组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
| 应用 | 传感器/执行器分线盒 |
| 插槽数目 | 10 |
| 编码 | A |
| LED | 否 |
| 额定电压 UN | 120 V AC |
| 120 V DC | |
| 总额定电流 | 8 A |
| 每条路径的最大电流承载能力 | 2 A |
| 每个槽的电流负载能力 | 2 A |
| 导线连接 | |
| 传感器/执行器连接件系统 | M8孔式插头 |
| 连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
| 导线横截面 柔性信号线 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 导线横截面 灵活供电 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导线横截面AWG 柔性信号线 | 26 ... 16 |
| 可连接导线横截面AWG 灵活供电 | 26 ... 16 |
| 剥线长度 信号线 | 7 mm |
| 保护层剥线长度 | 60 mm (主电缆) |
| 紧固扭矩,盖板螺丝 | 1 Nm |
| 针位分配 | |
| 插槽/芯 = 导线颜色或连接 | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
| 6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
| 7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
| 8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
| 9 / 4 (A) = 9 / 4 | |
| 10 / 4 (A) = 10 / 4 | |
| 1-10 / 1 (+24 V) = UN | |
| 1-10 / 3 (0 V) = 0 V | |
| 状态显示 | 否 |
| 宽度 | 30 mm |
| 高度 | 24 mm |
| 长度 | 74 mm |
| 标识材料 外壳 | PBT |
| 触点材料,主电缆端 | 铜合金 |
| 主电缆侧触点插芯材料 | PA |
| 触点表面材料,主电缆端 | 镀金 |
| 电缆外径 | 7 mm ... 12 mm |
| 连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 80 °C |
| 订货号 | 1516412 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF3BCG |
| 产品关键代码 | AF3BCG |
| GTIN | 4017918967314 |
| 单件重量(含包装) | 49.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 49 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |