SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR SH - 电源线
1424127

电源线,4-位置,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 弯头 M12,编码: T,与 自由出线,电缆长度: 10 m,适用于最高12 A/63 V的直流

产品详情









优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
通过专门的T编码可避免安装错误
屏蔽性能可靠 – 360°屏蔽以降低电磁负荷
标准产品:坚固的无卤素PUR电缆