US-EMLP (70X15) SR
-
塑料标签
0830326
塑料标签, 卡, 银色, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 9, 文本框高度: 15 mm, 文本框宽度: 70 mm
产品详情
产品类型 | Gerätemarker |
标识 | |
标签数 | 9 |
每排单独标记数 | 1 |
标识技术 | 用于板式和卡式材料的热转印,UV LED技术 |
安装类型 | 背胶固定 |
RoHS 标准 | 是 |
膜片强度 | 500 µm |
黏胶强度 | 50 µm |
粘性 | 压克力 |
颜色 | 银色 |
标识材料 | PVC |
材质 | 不含硅酮 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -30 °C ... 80 °C |
建议的储存条件 | 23 °C / 50 %相对湿度。建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处。 |
建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
建议湿度(存储/运输) | 50 % |
储存寿命 | 12 个月 |
宽度 | 70 mm |
高度 | 14.9 mm |
深度 | 0.55 mm |
文本框 | |
文本框宽度 | 70 mm |
文本框高度 | 15 mm |
耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
订货号 | 0830326 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 10 pc |
销售关键代码 | BG2419 |
产品关键代码 | BG2419 |
GTIN | 4046356715256 |
单件重量(含包装) | 18.25 g |
单件重量(不含包装) | 18.25 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
THERMOMARK CARD 2.0 - 热转印打印机 1085267
-
THERMOMARK CARD 2.0 CN - 热转印打印机 1103966
-
THERMOMARK PRIME 2.0 CN - 热转印打印机 1472406
-
BLUEMARK ID - 打印机 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - 打印机 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - 色带 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - 色带 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - 色带盒 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - 色带盒 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - 色带盒 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - 色带盒 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - 色带盒 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - 色带盒 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - 色带盒 0803379
-
TM-RIBBON 110 WH 100 - 色带 0804661
-
BM ID-CARTR. BK - 墨盒 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - 墨盒 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - 墨盒 1044348
-
TMP-US-MAG1 - 标签盒 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - 标签盒 1044355
-
THERMOMARK CARD - 热转印打印机 5146464
-
BLUEMARK CLED - 打印机 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - 标签盒 5146451
优势
PVC材料阻燃等级V0符合UL 94标准